(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:V1300W-24.5
作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイト サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,247円
税込単価
4,672円

【特長】・落下事故を防止する耐滑性に優れています。・屋根の暑さに強い断熱性があ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質1:
    底:合成ゴム

型番

V1300W-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

V1300W-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

V1300W-24.5

24.5
4932807071012
856-2619
650

1個

4,247( 4,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下事故を防止する耐滑性に優れています。
・屋根の暑さに強い断熱性があります。
・斜面での仕事に最適な屈曲性があります。
・抜群のホールド感です。
【用途】
・屋根作業用。
・軽作業用。
【材質】
・底:合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイトの型番V1300W-24.5のページです。
型番V1300W-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイト

作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイト

    作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 キャメル

    作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 キャメル

      高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

      高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

        セフティシューズ 85127 グリーン

        セフティシューズ 85127 グリーン

          メーカー 日進ゴム 日進ゴム ミドリ安全 ジーベック
          通常価格 4,247円 4,247円 10,406円 4,074円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し JSAA規格品 その他規格
          形状 短靴 短靴 短靴 短靴
          耐油性 なし なし - -
          静電気帯電防止機能 なし なし - -

          作業靴 ハイパーV 屋根プロ #1300 ホワイトのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          V1300W-25.0
          V1300W-25.5
          V1300W-26.0
          V1300W-26.5
          V1300W-27.0
          V1300W-28.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          1日目

          254932807071029856-2620680

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          2日目

          25.54932807071036856-2621710

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          1日目

          264932807071043856-2622740

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          2日目

          26.54932807071050856-2623770

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          1日目

          274932807071067856-2624800

          4,247円

          ( 4,672円 )
          1個 あり

          1日目

          284932807071074856-2625860

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました