(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:002-3-27
安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック マンダムニット 002

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,473円
税込単価
4,920円

【特長】・足首まで保護できるミドルカットタイプです。・高強度のニット素材が足に...

詳細情報を確認する

型番

002-3-27 解除

Loading...

 
カタログを表示

002-3-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
足幅サイズ
質量(g)
材質1
材質2
材質3
足囲
重さ(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

002-3-27

規格無し
ハイカット
あり
なし
ひも式
黒系
27
あり
グレー×ブラック
4982841722050
836-8785
グレー/ブラック
27
EEEE
920
アッパー材:ポリエステル+TPU
底材:EVA+ゴム
先芯:鋼製
4E
900
1足

1個

4,473( 4,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足首まで保護できるミドルカットタイプです。
・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
・EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。
【用途】
・普通作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラックの型番002-3-27のページです。
型番002-3-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

    丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

    丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

      丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

      丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

        マンダムニット#001 グレー/ブラック

        マンダムニット#001 グレー/ブラック

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

          マンダムニット#001 ブルー/ブラック

            安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

            安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

              メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
              通常価格 4,473円 5,403円 4,582円 4,383円 4,383円 4,383円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 - - 作業靴 作業靴 安全靴

              安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラックのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              002-20-25.5
              002-20-26
              002-20-26.5
              002-20-27
              002-3-28
              MNDMNIT002-G/BK-245
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
              (cm)
              先芯 色詳細 JANコード トラスココード 寸法詳細(cm) 足幅サイズ 質量(g) 材質1 材質2 材質3 足囲 重さ
              (g)
              内容量

              4,473円

              ( 4,920円 )
              1個 あり

              1日目

              規格無しハイカットありなしひも式赤系25.5ありレッド×ブラック4982841723026836-8789レッド/ブラック25.5EEEE860アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E9001足

              4,473円

              ( 4,920円 )
              1個 あり

              1日目

              規格無しハイカットありなしひも式赤系26ありレッド×ブラック4982841723033836-8790レッド/ブラック26EEEE900アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E9001足

              4,473円

              ( 4,920円 )
              1個 あり

              1日目

              規格無しハイカットありなしひも式赤系26.5ありレッド×ブラック4982841723040836-8791レッド/ブラック26.5EEEE920アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E9001足

              4,473円

              ( 4,920円 )
              1個 あり

              1日目

              規格無しハイカットありなしひも式赤系27ありレッド×ブラック4982841723057836-8792レッド/ブラック27EEEE920アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E9001足

              4,473円

              ( 4,920円 )
              1個 あり

              1日目

              規格無しハイカットありなしひも式黒系28ありグレー×ブラック4982841722067836-8786グレー/ブラック28EEEE960アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E9001足

              5,403円

              ( 5,943円 )
              1個 あり

              1日目

              ---------------------

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました