(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:001-3-25
安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー マンダムニット 001

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,473円
税込単価
4,920円

【特長】・高強度のニット素材が足にフィット。包み込むような履き心地で、靴による...

詳細情報を確認する

型番

001-3-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

001-3-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
色詳細
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
足幅サイズ
質量(g)
材質1
材質2
材質3
足囲
重さ(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001-3-25

規格無し
短靴
あり
なし
ひも式
黒系
25
あり
グレー×ブラック
4982841719012
836-8767
グレー/ブラック
25
EEEE
760
アッパー材:ポリエステル+TPU
底材:EVA+ゴム
先芯:鋼製
4E
820
1足

1個

4,473( 4,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のニット素材が足にフィット。包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高いの通気性を実現
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソール
・EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収
【用途】
・普通作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビーの型番001-3-25のページです。
型番001-3-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

    安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

    安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

      セーフティースニーカー A-45000

      セーフティースニーカー A-45000

        マンダムニットHigh#004 グレー

        マンダムニットHigh#004 グレー

          作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

          作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

            超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

            超軽量耐滑作業靴 ウルトラライトハイグリップ ULH716 先芯なし

              マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

              マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                メーカー 丸五 丸五 コーコス信岡 丸五 ノサックス ミドリ安全 日進ゴム
                通常価格 4,473円 4,473円 2,984円 4,035円 4,267円 6,613円 5,623円
                通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴

                安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビーのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                作業に使用しています
                評価 5.0満足度:5.02021/10/13
                社内での作業に使用しています。当初ホームセンターで見つけて、通気性が良さそうなので、この商品購入しました。使っていて通気性がよく、ミスミで購入できる事がわかり、それからは、ミスミから購入するようにしています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                装置の設置と修理作業に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/02/08
                デザイン重視で購入いたしました。
                現場で履き替える事無く、行き帰りもこの安全靴を履いて移動しております。先芯が鋼製なのでつま先がスマートですが、樹脂製と比較して少し重いのが唯一のマイナスポイントです。
                履き心地も良く大変満足しております。
                通気性も抜群なので毎日使用したいのですが、構造上、底の穴から水が入るので雨の日はご注意下さい。
                サイズは、スニーカーサイズと同じでピッタリでした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                001-12-26
                001-12-26.5
                001-12-27
                001-3-25.5
                001-3-26
                001-3-26.5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
                (cm)
                先芯 色詳細 JANコード トラスココード 寸法詳細(cm) 足幅サイズ 質量(g) 材質1 材質2 材質3 足囲 重さ
                (g)
                内容量

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式[黄系] オレンジ系26ありオレンジ×ネイビー4982841720032836-8776オレンジ/ネイビー26EEEE820アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式[黄系] オレンジ系26.5ありオレンジ×ネイビー4982841720049836-8777オレンジ/ネイビー26.5EEEE820アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式[黄系] オレンジ系27ありオレンジ×ネイビー4982841720056836-8778オレンジ/ネイビー27EEEE830アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式黒系25.5ありグレー×ブラック4982841719029836-8768グレー/ブラック25.5EEEE780アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式黒系26ありグレー×ブラック4982841719036836-8769グレー/ブラック26EEEE820アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                4,473円

                ( 4,920円 )
                1個 あり

                1日目

                規格無し短靴ありなしひも式黒系26.5ありグレー×ブラック4982841719043836-8770グレー/ブラック26.5EEEE820アッパー材:ポリエステル+TPU底材:EVA+ゴム先芯:鋼製4E8201足

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました