(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マンダムニット#001 グレー/ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マンダムニット#001 グレー/ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,383円 ~ 4,582円
税込価格
4,821円 ~ 5,040円

【特長】・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    グレー/ブラック
  • 材質(アッパー):
    ポリエステル+TPU
  • 材質(底材):
    EVA+ゴム
  • 耐圧迫性荷重:
    10kN
  • 材質(先芯):
  • 足幅サイズ:
    EEEE
  • 規格詳細:
    認定合格品(A種)
  • 仕様:
    通気/踵衝撃吸収/耐油底

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24.5
4982841719005
836-8766
740

1個

4,383( 4,821円 )

1日目

26
4982841719036
836-8769
820

1個

4,582( 5,040円 )

1日目

26.5
4982841719043
836-8770
820

1個

4,582( 5,040円 )

1日目

27
4982841719050
836-8771
830

1個

4,383( 4,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します
・ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています
・ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました
・油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです
・EVAミッドソールがカカトの衝撃を吸収します
【用途】
・普通作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マンダムニット#001 グレー/ブラック

マンダムニット#001 グレー/ブラック

    丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

    丸五 マンダムニット#001 グレー/ブラック 28.0cm

      マンダムニット#001 ブルー/ブラック

      マンダムニット#001 ブルー/ブラック

        丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

        丸五 マンダムニット#002 グレー/ブラック 26.0cm

          メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五
          通常価格 4,383円 4,582円 4,383円 5,403円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 作業靴 - 作業靴 -
          規格 その他規格 - その他規格 -
          形状 短靴 - 短靴 -
          耐油性 あり - あり -
          甲被タイプ ひも式 - ひも式 -

          マンダムニット#001 グレー/ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました