(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気用ゴム長靴 先芯入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:242-26.5
電気用ゴム長靴 先芯入り デンキヨウゴムナガグツ サキシンイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,376円
税込単価
23,514円

【特長】・つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。・拍車付きで履き脱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    あり
  • 試験電圧(1分間):
    20000V
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 色詳細:

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。

型番

242-26.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

242-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
静電気帯電防止機能
サイズ(cm)
絶縁機能
ふくらはぎ周り(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
靴丈(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

242-26.5

JIS規格品
なし
26.5
あり
440
4562395861155
2300.0
836-3726
43.5
10

1個

21,376( 23,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。
・拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
【用途】
・活線作業や活線近接作業を伴う電気工事に。
・高電圧作業時の接地感電対策に。
【材質】
・天然ゴム

(i)ご注意

  • 電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気用ゴム長靴 先芯入りの型番242-26.5のページです。
型番242-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気用ゴム長靴 先芯入り

電気用ゴム長靴 先芯入り

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

    カカトすっぽりデオセル消臭先丸ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

      カカトすっぽりデオセル消臭5本指ソックス

        ハイパーVセーフティー

        ハイパーVセーフティー

          静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

          静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

            最強装備5本指ソックス

            最強装備5本指ソックス

              フィットソックス 丸(単色)

              フィットソックス 丸(単色)

                デオセル消臭靴下

                デオセル消臭靴下

                  園芸ブーツ

                  園芸ブーツ

                    PVC軽作業用ヒップウェーダー

                    PVC軽作業用ヒップウェーダー

                      最強装備快テック先丸ソックス

                      最強装備快テック先丸ソックス

                        メーカー 渡部工業 福徳産業 福徳産業 日進ゴム ミドリ安全 福徳産業 泉州 福徳産業 福山ゴム工業 トラスコ中山 福徳産業
                        通常価格 20,871円 1,044円 1,044円 4,545円 19,610円 1,479円 696円 1,141円 3,402円 6,422円 1,206円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ 作業靴 靴下 靴下 作業靴 - 靴下 靴下 靴下 作業靴 作業靴 靴下
                        形状 長靴 - - 長靴 - - - - 長靴 長靴 -
                        耐油性 なし - - あり - - - - なし あり -
                        甲被タイプ ひも無し - - ひも無し - - - - ひも無し ひも無し -
                        カラー 茶系 - - 白系 - - - 白系 緑系 青系 -

                        電気用ゴム長靴 先芯入りのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        242-24.0
                        242-25.0
                        242-26.0
                        242-27.0
                        242-27.5
                        242-28.0
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?規格 静電気帯電防止機能 サイズ
                        (cm)
                        絶縁機能 ふくらはぎ周り(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 靴丈(cm)

                        21,061円

                        ( 23,167円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        10JIS規格品なし24あり42045623958611002100.0836-372841.5

                        21,061円

                        ( 23,167円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        10JIS規格品なし25あり43045623958611242200.0836-372943.5

                        20,871円

                        ( 22,958円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        10JIS規格品なし26あり44045623958611482300.0836-373043.5

                        20,871円

                        ( 22,958円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10JIS規格品なし27あり44045623958611622400.0836-373143.5

                        21,376円

                        ( 23,514円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10JIS規格品なし27.5あり45045623958611792500.0836-372743.5

                        22,880円

                        ( 25,168円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10JIS規格品なし28あり45045623958611862500.0836-373243.5

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました