(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CF-488-29.0
胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用 サギョウグツ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
41,550円 40,627円
税込単価
45,705円 44,690円

【特長】・尻、ひざ部にケブラー[[R下]]素材を使用しており、高い耐久性を持っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ・ケブラー(R)
  • 材質2:
    靴部・底部:耐油性塩化ビニル
  • 材質3:
    先芯:鋼製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

CF-488-29.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

CF-488-29.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
総丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF-488-29.0

29
4518208215028
836-9831
4600
85
138
45
10.5
11
475

1個

41,550円

40,627

( 44,690円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・尻、ひざ部にケブラー[[R下]]素材を使用しており、高い耐久性を持っています。
・長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
【用途】
・災害復旧、下水道工事、河川改修工事、水産業などに。
【材質】
・胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ・ケブラー[[R下]]
・靴部・底部:耐油性塩化ビニル
・先芯:鋼製

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用の型番CF-488-29.0のページです。
型番CF-488-29.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

    胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

    胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

      安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

      安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

        AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

        AZ-56381 防水セーフティシューズ(男女兼用)

          安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

          安全作業靴 マンダムニット オレンジ/ネイビー

            Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

              高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

              高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

                ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

                ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

                  メーカー 阪神素地 阪神素地 丸五 アイトス 丸五 Bates(ベイツ) シモン ミドリ安全
                  通常価格 41,550円 21,073円 4,473円 7,145円 4,383円 11,250円 5,815円 11,429円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 - 作業靴 安全靴
                  規格 規格無し 規格無し - - - - JSAA規格品 規格無し
                  形状 長靴 長靴 - 短靴 - - ハイカット 長靴
                  耐油性 あり あり - あり - - なし なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし - なし - - なし なし

                  胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  CF-488-25.0
                  CF-488-26.0
                  CF-488-27.0
                  CF-488-28.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード トラスココード 質量(g) 股下(cm) 総丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm)

                  42,516円

                  ( 46,768円 )
                  1個 -

                  1日目

                  254518208214984836-9827360074126406.57445

                  42,516円

                  ( 46,768円 )
                  1個 -

                  1日目

                  264518208214991836-9828385077130427.58453

                  41,550円

                  ( 45,705円 )
                  1個 -

                  1日目

                  274518208215004836-9829410080134438.59460

                  41,550円

                  ( 45,705円 )
                  1個 -

                  1日目

                  284518208215011836-9830435083137449.510468

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました