(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BW-81-25
胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,073円
税込単価
23,180円

【特長】・光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。・先芯・踏み抜...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    表面:ナイロン+PVC
  • 材質2:
    靴部・底部:耐油性塩化ビニル
  • 材質3:
    先芯:鋼製
  • 付属品:
    ウエストベルト

型番

BW-81-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

BW-81-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
総丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BW-81-25

25
4518208215271
855-2179
2900
88
128
40
6.5
7
440

1個

21,073( 23,180円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光るLEDバックルで夜間や下水道での視認性があります。
・先芯・踏み抜き防止(鋼製)を内蔵しています。
【用途】
・夜間の作業に。
・水害時などの災害復旧。
【材質】
・表面:ナイロン+PVC
・靴部・底部:耐油性塩化ビニル
・先芯:鋼製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロンの型番BW-81-25のページです。
型番BW-81-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロン

    胴付長靴クレモナ水産

    胴付長靴クレモナ水産

      PVC軽作業用胴付長靴

      PVC軽作業用胴付長靴

        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

          胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

          胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

            PVC軽作業用ヒップウェーダー

            PVC軽作業用ヒップウェーダー

              胴付長靴ナイロンウェーダー  (フェルト底)

              胴付長靴ナイロンウェーダー (フェルト底)

                胴付水中長靴

                胴付水中長靴

                  ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

                  ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

                    胴付長靴チェストハイウェーダー 透湿防水(フェルト底)

                    胴付長靴チェストハイウェーダー 透湿防水(フェルト底)

                      胴付長靴チェストハイウェーダー 先丸(フェルト底)

                      胴付長靴チェストハイウェーダー 先丸(フェルト底)

                        メーカー 阪神素地 LOGOS(ロゴス) トラスコ中山 阪神素地 阪神素地 トラスコ中山 阪神素地 アズワン 富士手袋 阪神素地 阪神素地
                        通常価格 21,073円 19,381円 10,155円 41,550円 48,982円 6,422円 10,956円 30,621円 6,777円 18,675円 11,451円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                        規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                        形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
                        耐油性 あり あり あり あり なし あり なし なし なし なし なし
                        静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                        胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)210デニールナイロンのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        BW-81-26
                        BW-81-27
                        BW-81-28
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ
                        (cm)
                        JANコード トラスココード 質量(g) 股下(cm) 総丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm)

                        27,861円

                        ( 30,647円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        264518208215288855-2180305091132427.58450

                        27,861円

                        ( 30,647円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        274518208215295855-2181320094136438.59460

                        21,073円

                        ( 23,180円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        284518208215301855-2182335097140449.510470

                        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました