(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC-0088-24.5
耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,553円
税込単価
9,408円

【特長】・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲被:牛革+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂(200J対応)
  • 材質3:
    靴底:ウレタン2層底
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω(23℃)
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KC-0088-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

KC-0088-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-0088-24.5

24.5
4930650494262
829-1019
840.000
39
6
6.5

1個

8,553( 9,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。
・体に溜まった静電気を靴底から逃がします。
・200J樹脂先芯でしっかりとつま先を保護します。
【材質】
・甲被:牛革+人工皮革
・先芯:樹脂(200J対応)
・靴底:ウレタン2層底
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴の型番KC-0088-24.5のページです。
型番KC-0088-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

            アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.5cm

            アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 25.5cm

              メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス アシックス アシックス
              通常価格 8,553円 7,738円 8,553円 6,415円 13,500円 13,500円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 -
              規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 -
              形状 半長靴 編上靴 長編上靴 短靴 短靴 -
              耐油性 あり あり あり あり なし -
              静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり -

              耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              KC-0088-23.5
              KC-0088-24.0
              KC-0088-25.0
              KC-0088-25.5
              KC-0088-26.0
              KC-0088-26.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              8,553円

              ( 9,408円 )
              1個 あり

              1日目

              23.54930650494248829-1017800.0003755.5

              9,965円

              ( 10,962円 )
              1個 あり

              1日目

              244930650494255829-1018830.000385.56

              8,553円

              ( 9,408円 )
              1個 あり

              1日目

              254930650494279829-1020860.000406.57

              8,553円

              ( 9,408円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54930650494286829-1021870.0004177.5

              8,553円

              ( 9,408円 )
              1個 あり

              1日目

              264930650494293829-1022890.000427.58

              8,553円

              ( 9,408円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54930650494309829-1023950.0004388.5

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました