(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC-0077-24.5
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,553円
税込単価
9,408円

【特長】・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲被:牛革+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂(200J対応)
  • 材質3:
    靴底:ウレタン2層底
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω(23℃)
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KC-0077-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

KC-0077-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-0077-24.5

24.5
4930650493265
829-1008
890.000
39
6
6.5

1個

8,553( 9,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。
・体に溜まった静電気を靴底から逃がします。
・200J樹脂先芯でしっかりとつま先を保護します。
【材質】
・甲被:牛革+人工皮革
・先芯:樹脂(200J対応)
・靴底:ウレタン2層底
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴の型番KC-0077-24.5のページです。
型番KC-0077-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

      百式 長編みファスナーブーツ

      百式 長編みファスナーブーツ

        ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

        ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

          安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

          安全ブーツ“ハイカットセーフティーブラック・レッド

            タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

            タクティカルブーツ 8 タクティカルスポルト

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

              ハイブリッドEVAミドルブーツ

                セフティシューズ 85105

                セフティシューズ 85105

                  百式 マジックブーツ HZ-702

                  百式 マジックブーツ HZ-702

                    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

                    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

                      安全シューズ半長靴

                      安全シューズ半長靴

                        作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

                        作業機能付 高所高鳶 極(きわみ) ブラック

                          安全プロハークスショート 890

                          安全プロハークスショート 890

                            メーカー ノサックス ノサックス コーコス信岡 コーコス信岡 丸五 Bates(ベイツ) コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ノサックス おたふく手袋 丸五 丸五
                            通常価格 8,553円 7,738円 3,943円 2,502円 4,917円 17,612円 2,194円 5,699円 3,943円 8,553円 5,738円 4,767円 3,999円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   3日目   1日目~   1日目~   3日目   5日目   3日目   1日目   1日目~   6日目   3日目  
                            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴
                            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - 規格無し
                            形状 長編上靴 編上靴 長編上靴 半長靴 編上靴 編上靴 長靴 長編上靴 長編上靴 半長靴 半長靴 編上靴 長靴
                            耐油性 あり あり なし なし なし なし なし あり なし あり あり あり あり
                            静電気帯電防止機能 あり あり なし なし なし なし なし なし なし あり なし なし なし

                            耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC-0077-23.5
                            KC-0077-24.0
                            KC-0077-25.0
                            KC-0077-26.0
                            KC-0077-26.5
                            KC-0077-27.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            23.54930650493241829-1006770.0003755.5

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            244930650493258829-1007820.000385.56

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            254930650493272829-1009900.000406.57

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            264930650493296829-1011960.000427.58

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            26.54930650493302829-1012990.0004388.5

                            8,553円

                            ( 9,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            274930650493319829-10131010.000448.59

                            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました