(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,738円
税込価格
8,512円

【特長】・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲被:牛革+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂(200J対応)
  • 材質3:
    靴底:ウレタン2層底
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω(23℃)
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4930650492244
829-0995
720.000
37
5
5.5

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

24
4930650492251
829-0996
740.000
38
5.5
6

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

24.5
4930650492268
829-0997
780.000
39
6
6.5

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

25
4930650492275
829-0998
800.000
40
6.5
7

1個

7,738( 8,512円 )

4日目

25.5
4930650492282
829-0999
830.000
41
7
7.5

1個

7,738( 8,512円 )

4日目

26
4930650492299
829-1000
850.000
42
7.5
8

1個

7,738( 8,512円 )

4日目

26.5
4930650492305
829-1001
870.000
43
8
8.5

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

27
4930650492312
829-1002
910.000
44
8.5
9

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

27.5
4930650492329
829-1003
920.000
45
9
9.5

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

28
4930650492336
829-1004
960.000
46
9.5
10

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

29
4930650492350
829-1005
1020.000
48
10.5
11

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発特許のソールパターンによりあらゆる方向に対して“すべりにくさ”を発揮します。
・体に溜まった静電気を靴底から逃がします。
・200J樹脂先芯でしっかりとつま先を保護します。
【材質】
・甲被:牛革+人工皮革
・先芯:樹脂(200J対応)
・靴底:ウレタン2層底
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

          アシックス ウィンジョブCP20E ホワイトXホワイト 22.5cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

            ADCLEAN シューズ・安全靴ロングタイプ 22.0cm

              メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス アシックス ガードナー
              通常価格 7,738円 8,553円 8,553円 6,415円 13,500円 15,801円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 -
              規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 -
              形状 編上靴 半長靴 長編上靴 短靴 短靴 -
              耐油性 あり あり あり あり なし -
              静電気帯電防止機能 あり あり あり あり あり -

              耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました