(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KC-0055-23.0
耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴 サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,415円
税込単価
7,057円

【特長】・独自開発特許のソールパターンですべりにくさを発揮します。・200J樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 材質1:
    甲革:牛革+人工皮革
  • 材質2:
    先芯:樹脂(200J対応)
  • 材質3:
    靴底:ウレタン2層底
  • 色詳細:
    ブラック
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗Ω(23℃)
  • 規格詳細:
    JSAA A種
  • 材質4:
    中敷:EVAカップインソール
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

KC-0055-23.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KC-0055-23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KC-0055-23.0

23
4930650491230
829-0982
650.000
36
4.5
5

1個

6,415( 7,057円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自開発特許のソールパターンですべりにくさを発揮します。
・200J樹脂先芯でしっかりとつま先を保護します。
・体に溜まった静電気を靴底から逃がします。
【材質】
・甲革:牛革+人工皮革
・先芯:樹脂(200J対応)
・靴底:ウレタン2層底
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴の型番KC-0055-23.0のページです。
型番KC-0055-23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

    耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全中編上靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

      耐滑ウレタン2層底 静電作業靴 長編上靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

        耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全半長靴

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

          ミドリ安全 防寒作業靴 MPS-135 MPS-135 23.0

            耐滑プロスニーカー NS818

            耐滑プロスニーカー NS818

              作業用靴CP201 ブラック×ブラック

              作業用靴CP201 ブラック×ブラック

                メーカー ノサックス ノサックス ノサックス ノサックス ミドリ安全 シモン アシックス
                通常価格 6,415円 7,738円 8,553円 8,553円 7,625円 5,056円 8,494円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - 作業靴 作業靴
                規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 JSAA規格品
                形状 短靴 編上靴 長編上靴 半長靴 - 短靴 短靴
                耐油性 あり あり あり あり - あり なし
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり - なし なし

                耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                KC-0055-22.0
                KC-0055-22.5
                KC-0055-23.5
                KC-0055-24.0
                KC-0055-24.5
                KC-0055-25.0
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                1日目

                224930650491216829-0980630.000343.54

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                4日目

                22.54930650491223829-0981640.0003544.5

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                1日目

                23.54930650491247829-0983660.0003755.5

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                1日目

                244930650491254829-0984700.000385.56

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                1日目

                24.54930650491261829-0985730.0003966.5

                6,415円

                ( 7,057円 )
                1個 あり

                1日目

                254930650491278829-0986760.000406.57

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました