(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GKW-B-22.0
作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,267円
税込単価
4,694円

【特長】・当社独自開発特許のソールパターンとゴムの特殊配合によりあらゆる方向に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 材質1:
    甲革:人工皮革
  • 材質2:
    靴底:ラバー+EVA
  • 材質3:
    中敷:EVAカップインソール
  • 色詳細:
    ブラック
  • 動摩擦係数:
    0.3以上
  • 足幅サイズ:
    EEE

型番

GKW-B-22.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

GKW-B-22.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKW-B-22.0

22
4930650055210
829-0953
360.000
34
3.5
4

1個

4,267( 4,694円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社独自開発特許のソールパターンとゴムの特殊配合によりあらゆる方向に対して抜群のすべりにくさを発揮します。
・厚底EVAミッドソールと軽量モデルにより長時間でも疲れにくいです。
【用途】
・滑りにくい厨房向け耐滑ワークシューズ
・厨房作業、清掃作業に。
【材質】
・甲革:人工皮革
・靴底:ラバー+EVA
・中敷:EVAカップインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラックの型番GKW-B-22.0のページです。
型番GKW-B-22.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

    作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

    作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

      ワークシューズ

      ワークシューズ

        作業靴用中敷シートカップインソール

        作業靴用中敷シートカップインソール

          メーカー ノサックス ノサックス ユニット ミドリ安全
          通常価格 4,267円 5,132円 8,475円 595円
          通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 中敷
          規格 規格無し 規格無し その他規格 規格無し
          形状 短靴 短靴 短靴 -
          耐油性 あり あり あり -
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          GKW-B-22.5
          GKW-B-23.0
          GKW-B-23.5
          GKW-B-24.0
          GKW-B-24.5
          GKW-B-25.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

          4,267円

          ( 4,694円 )
          1個 あり

          1日目

          22.54930650055227829-0954370.0003544.5

          4,267円

          ( 4,694円 )
          1個 あり

          1日目

          234930650055234829-0955400.000364.55

          4,267円

          ( 4,694円 )
          1個 あり

          1日目

          23.54930650055241829-0956410.0003755.5

          4,936円

          ( 5,430円 )
          1個 あり

          1日目

          244930650055258829-0957420.000385.56

          4,267円

          ( 4,694円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54930650055265829-0958430.0003966.5

          4,267円

          ( 4,694円 )
          1個 あり

          1日目

          254930650055272829-0959450.000406.57

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました