(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,155円
税込価格
8,971円

【特長】・道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソールを採用しています。・熱伝導...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    4.5±0.04
  • 材質1:
    先芯:樹脂
  • 材質2:
    甲被:牛革+人工皮革(PU)
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム
  • 材質4:
    中敷:全敷
  • 規格詳細:
    JSAA B種

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
4957520462510
837-0251
1130
38
5 1/2
6.5

1個

8,155( 8,971円 )

1日目

25
4957520462527
837-0252
1150
39~40
6 1/2
7.5

1個

8,155( 8,971円 )

1日目

26
4957520462534
837-0253
1170
41
7 1/2
8.5

1個

8,155( 8,971円 )

4日目

27
4957520462541
837-0254
1190
42
8 1/2
9.5

1個

8,155( 8,971円 )

4日目

28
4957520462558
837-0255
1210
43~44
9 1/2
10.5

1個

8,155( 8,971円 )

1日目

29
4957520462565
837-0256
1230
45
10 1/2
11.5

1個

8,155( 8,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路舗装に適した高温耐熱性のフラットソールを採用しています。
・熱伝導しにくく軽量な樹脂先芯を使用しています。
・夜間作業用に再帰反射材を使用しています。
・履口は小石などの異物混入を防ぎ裾が出にくいダブルストッパー式です。
【用途】
・舗装工事などに。
【材質】
・先芯:樹脂
・甲被:牛革+人工皮革
・靴底:合成ゴム
・中敷:全敷

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

    アローマックス61 ブルー

    アローマックス61 ブルー

      Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

      Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

        アローマックス61 レッド

        アローマックス61 レッド

          メーカー シモン 福山ゴム工業 Bates(ベイツ) 福山ゴム工業
          通常価格 8,155円 2,945円 11,250円 2,945円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴
          規格 JSAA規格品 規格無し - 規格無し
          形状 長編上靴 短靴 - 短靴
          耐油性 なし なし - なし
          静電気帯電防止機能 なし なし - なし

          舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました