(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑プロスニーカー NS818

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS818BBU-24.5
耐滑プロスニーカー NS818 タイカツプロスニーカー NS818

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円

【特長】・耐滑性に優れた靴底です。・かかと部分にスタビライザーを使用し安定性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック×ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:EVA+合成ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

NS818BBU-24.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NS818BBU-24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS818BBU-24.5

24.5
4957520463227
837-0231
700

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性に優れた靴底です。
・かかと部分にスタビライザーを使用し安定性に優れています。
・硬度の異なる2種類のEVAをミッドソールに採用しクッション性に優れています。
【用途】
・一般軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑プロスニーカー NS818の型番NS818BBU-24.5のページです。
型番NS818BBU-24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑プロスニーカー NS818

耐滑プロスニーカー NS818

    耐滑プロスニーカー NS811

    耐滑プロスニーカー NS811

      トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

      トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

        軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴

        軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

          安全作業靴 スパイダーマックス #6100

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

            超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ブラック

              超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

              超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

                超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

                超軽量 先芯入り静電スニーカー SL-615S マジック式 短靴

                  超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

                  超軽量先芯入りスニーカー ワークプラス スーパーライト SL-605

                    メーカー シモン シモン ミドリ安全 シモン 日進ゴム ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                    通常価格 5,056円 5,056円 7,640円 8,979円 4,905円 5,009円 7,150円 6,799円 6,403円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 JSAA規格品 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品
                    形状 短靴 ハイカット 短靴 短靴 短靴 編上靴 短靴 短靴 短靴
                    耐油性 あり あり なし なし あり なし なし なし なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし なし あり なし

                    耐滑プロスニーカー NS818のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    NS818BBU-24.0
                    NS818BBU-25.0
                    NS818BBU-25.5
                    NS818BBU-26.0
                    NS818BBU-26.5
                    NS818BBU-27.0
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g)

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    244957520463210837-0230690

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    254957520463234837-0232710

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25.54957520463241837-0233720

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    264957520463258837-0234730

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    26.54957520463265837-0235740

                    5,056円

                    ( 5,562円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    274957520463272837-0236750

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました