(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑プロスニーカー NS811

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NS811BR-26.5
耐滑プロスニーカー NS811 タイカツプロスニーカー NS811

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,056円
税込単価
5,562円

【特長】・耐滑性に優れた靴底です。・かかと部分にスタビライザーを使用し安定性に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:人工皮革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    靴底:EVA+合成ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

NS811BR-26.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

NS811BR-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NS811BR-26.5

26.5
ブラック/レッド
4957520463067
837-0217
730

1個

5,056( 5,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性に優れた靴底です。
・かかと部分にスタビライザーを使用し安定性に優れています。
・硬度の異なる2種類のEVAをミッドソールに採用しクッション性に優れています。
【用途】
・一般軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑プロスニーカー NS811の型番NS811BR-26.5のページです。
型番NS811BR-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑プロスニーカー NS811

耐滑プロスニーカー NS811

    耐滑プロスニーカー NS818

    耐滑プロスニーカー NS818

      メーカー シモン シモン
      通常価格 5,056円 5,056円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ 作業靴 作業靴
      規格 JSAA規格品 JSAA規格品
      形状 ハイカット 短靴
      耐油性 あり あり
      静電気帯電防止機能 なし なし

      耐滑プロスニーカー NS811のレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      安全靴
      評価 5.0満足度:5.02023/12/05
      作用用の安全靴です
      履き心地はとても良いです
      軽作業用ですが問題ありません

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      この商品のバリエーション

      型番
      NS811BR-25.0
      NS811BR-25.5
      NS811BR-26.0
      NS811BR-27.0
      NS811BR-28.0
      NS811BR-29.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      25ブラック/レッド4957520463036837-0214700

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      25.5ブラック/レッド4957520463043837-0215710

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      26ブラック/レッド4957520463050837-0216720

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      27ブラック/レッド4957520463074837-0218740

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      28ブラック/レッド4957520463081837-0219760

      5,056円

      ( 5,562円 )
      1個 あり

      1日目

      29ブラック/レッド4957520463098837-0220780

      作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました