(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS11S-260
軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴 ケイリョウ3ソウソコセイデンシンシクツ BS11

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,383円
税込単価
11,421円

【特長】・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:銀付牛革
  • 材質2:
    靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
  • 材質3:
    中敷:クレイドルインソール
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5乗~1.0×10の8乗 Ω(23℃ C3)

(i)ご注意

  • 本製品は安全靴ではありません。つま先を保護する機能は有しておりません。
  • 本製品は安全靴ではありません。つま先を保護する機能は有しておりません。

型番

BS11S-260 解除

Loading...

 
カタログを表示

BS11S-260 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS11S-260

26
4957520173355
856-7504
800
41
7 1/2
8.5

1個

10,383( 11,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。
・接地面積が大きく安定性に優れ、全方向耐滑です。
・スーツにもマッチするビジネスユースなデザインです。
・靴底から静電気を逃がします。
【用途】
・製造業
・サービス業
【材質】
・甲被:銀付牛革
・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
・中敷:クレイドルインソール

(i)ご注意

  • 本製品は安全靴ではありません。つま先を保護する機能は有しておりません。
  • 本製品は安全靴ではありません。つま先を保護する機能は有しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴の型番BS11S-260のページです。
型番BS11S-260に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴

軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴

    耐滑プロスニーカー NS818

    耐滑プロスニーカー NS818

      超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

      超軽量先芯入りスニーカー SL-601CAP ブラック

        静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

        静電安全靴 RT712N 静電 ブラック

          耐滑プロスニーカー NS811

          耐滑プロスニーカー NS811

            ウオーキングセフティシリーズ WS11黒静電靴

            ウオーキングセフティシリーズ WS11黒静電靴

              作業靴 寅さん ブルー

              作業靴 寅さん ブルー

                安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                安全作業靴 スパイダーマックス #6100

                  トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

                  トウガード付先芯入り スニーカー MPN-901

                    メーカー シモン シモン ミドリ安全 ミドリ安全 シモン シモン 福山ゴム工業 日進ゴム ミドリ安全
                    通常価格 8,979円 5,056円 7,150円 11,930円 5,056円 9,378円 1,753円 4,905円 7,640円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 作業靴
                    規格 JIS規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JIS規格品 JSAA規格品 JIS規格品 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品
                    形状 短靴 短靴 短靴 編上靴 ハイカット 短靴 短靴 短靴 短靴
                    耐油性 なし あり なし なし あり なし なし あり なし
                    静電気帯電防止機能 あり なし なし あり なし あり なし なし なし

                    軽量3層底静電紳士靴 BS11 静電靴のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    BS11S-240
                    BS11S-245
                    BS11S-250
                    BS11S-270
                    BS11S-275
                    BS11S-280
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                    8,979円

                    ( 9,877円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    244957520173317856-7500720385 1/26.5

                    8,979円

                    ( 9,877円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    24.54957520173324856-75017403967

                    10,383円

                    ( 11,421円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    254957520173331856-750276039~406 1/27.5

                    10,383円

                    ( 11,421円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    274957520173379856-7506840428 1/29.5

                    8,979円

                    ( 9,877円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    27.54957520173386856-750786043910

                    9,066円

                    ( 9,973円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    284957520173393856-750888043~449 1/210.5

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました