(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S038BU-25.0
高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー コウショサギョウヨウプロスニーカー S038 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,815円
税込単価
6,397円

【特長】・アッパーにメッシュを使用し通気性・屈曲性に優れています。・内側当付で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    甲被:PU+ポリエステルメッシュ
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

S038BU-25.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

S038BU-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S038BU-25.0

25
4957520463333
837-0261
950

1個

5,815( 6,397円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーにメッシュを使用し通気性・屈曲性に優れています。
・内側当付で擦れに強い仕様です。
・履口は動作を妨げないブーツカットを採用しています。
【用途】
・高所作業
・建設土木

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルーの型番S038BU-25.0のページです。
型番S038BU-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

    ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

    ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

      舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

      舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

        福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

        福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

          メーカー シモン シモン シモン 福山ゴム工業
          通常価格 5,815円 6,110円 8,155円 2,054円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   7日目  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し
          形状 ハイカット ハイカット 長編上靴 編上靴
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          S038BU-24.0
          S038BU-24.5
          S038BU-25.5
          S038BU-26.0
          S038BU-26.5
          S038BU-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          244957520463319837-0259930

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54957520463326837-0260940

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          25.54957520463340837-0262960

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          264957520463357837-0263970

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          26.54957520463364837-0264980

          5,815円

          ( 6,397円 )
          1個 あり

          1日目

          274957520463371837-0265990

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました