(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S538B-24.0
ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒 ハイカットプロスニーカー S538 クロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,110円
税込単価
6,721円

【特長】・アッパーにパンチングPUを使用、足ムレを軽減し安全性に優れています。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    先芯:鋼製
  • 材質2:
    甲被:PU+パンチングPU
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

S538B-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

S538B-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S538B-24.0

24
4957520463418
837-0268
910

1個

6,110( 6,721円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アッパーにパンチングPUを使用、足ムレを軽減し安全性に優れています。
・内側当付で擦れに強い仕様です。
・履口は動作を妨げないブーツカットを採用しています。
【用途】
・建設土木
・高所作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒の型番S538B-24.0のページです。
型番S538B-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒

    高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

    高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

      舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

      舗装工事用高温耐熱性作業靴 ロードマスターRM138

        エアーグリップガード

        エアーグリップガード

          メーカー シモン シモン シモン 日進ゴム
          通常価格 6,110円 5,815円 8,155円 3,987円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し
          形状 ハイカット ハイカット 長編上靴 編上靴
          耐油性 なし なし なし あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          S538B-24.5
          S538B-25.0
          S538B-25.5
          S538B-26.0
          S538B-26.5
          S538B-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 質量(g)

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          1日目

          24.54957520463425837-0269920

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          1日目

          254957520463432837-0270930

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          1日目

          25.54957520463449837-0271940

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          1日目

          264957520463456837-0272950

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          4日目

          26.54957520463463837-0273960

          6,110円

          ( 6,721円 )
          1個 あり

          2日目

          274957520463470837-0274970

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました