(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
593,060円 503,033円
税込単価
652,366円 553,336円

【特長】・回転ブラシ+洗剤投入+お湯使用で、靴底の固形物、ヌメリ、油などを洗浄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    855-9266
  • 質量(g):
    29000.0
  • 材質1:
    ステンレス
  • 高さ(mm):
    564
  • 幅(mm):
    300
  • 消費電力(W):
    140
  • 詳細タイプ:
    片足
  • 奥行(mm):
    500
  • 電源(V):
    AC100
  • 給水口径:
    Φ14ホースカップリング
  • 排水口径:
    Φ38パイプ

型番

KSW-S02D 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSW-S02D

1個

593,060円

503,033

( 553,336円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転ブラシ+洗剤投入+お湯使用で、靴底の固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。
・ブラシとダストボックスは引き出すだけで取り外しができ、清掃しやすいです。
・センサーによる自動運転です。
・別売オプションに手すりもあります。
・洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。
・洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
【用途】
・水産加工工場、食品工場、厨房などに。
【材質】
・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプの型番KSW-S02Dのページです。
型番KSW-S02Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプ

    自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

    自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

      自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

      自動靴底洗浄機(湿式・給排水配管タイプ)

        自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

        自動靴底洗浄機(ドライタイプ)

          自動靴底洗浄機 台付吸水マット

          自動靴底洗浄機 台付吸水マット

            ADCLEAN オーバーソックス1型 ブルー L

            ADCLEAN オーバーソックス1型 ブルー L

              ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL

              ADCLEAN オーバーソックス2型 白 LL

                ADCLEAN オーバーソックス3型 ブルー L

                ADCLEAN オーバーソックス3型 ブルー L

                  ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M

                  ADCLEAN オーバーソックス1型 白 M

                    メーカー コトヒラ工業 GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) ガードナー ガードナー ガードナー ガードナー
                    通常価格 593,060円 438,094円 474,999円 464,743円 67,141円 2,750円 2,650円 2,550円 2,750円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                    商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - - -
                    その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - -
                    トラスココード 855-9266 - - - - - - - -
                    質量(g) 29000.0 - - - - - - - -
                    材質1 ステンレス - - - - - - - -

                    流水式靴底洗浄装置 洗剤投入タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました