(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴CP201 ホワイト×ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCP201.0190-23.5
作業用靴CP201 ホワイト×ブラック サギョウヨウクツCP201 ホワイトXブラック

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・グリップ性に優れたCPグリップソールを採用。・スポーツシューズ感覚で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト×ブラツク
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    356
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

FCP201.0190-23.5 解除

Loading...

INDEX

アシックス ウィンジョブ CP201の仕様

JSAA規格A種認定品。
A種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。
足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減。
機械油などを扱う作業場でも使用できるようアウターソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。
スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。

  • 生産国:ベトナム
  • サイズ:21.5~28.0・29.0・30.0cm
  • 幅/ラスト:3E相当
  • アッパー素材:本体=合成繊維製、補強=人工皮革製
  • アウター素材:ゴム底
  • インナーソール:取り替え式 
  • 適合する別売中敷:FIZ001、FIZ002、FIZ003 ※別売中敷は「21.5cm」「22.0cm」には対応しておりません。
  • 旧商品:FIS32L

アシックス ウィンジョブ CP201 ホワイト×ブラックの外観

外観(斜め)

外観(斜め)

外観(左側面)

外観(左側面)

外観(裏面)

外観(裏面)

外観(上面)

外観(上面)

外観(後面)

外観(後面)

外観(右側面)

外観(右側面)

カラーバリエーション

インディゴブルー×ホワイト

インディゴブルー×ホワイト

ゴールドフュージョン×アストラルオーラ

ゴールドフュージョン×アストラルオーラ

ブラック×ブラック

ブラック×ブラック

ホワイト×ブラック

ホワイト×ブラック

アシックス ウィンジョブ CP201の機能

グリップ性、耐久性、快適性を備え、建設業から運輸業まで対応する「ウィンジョブ CP201」。

グリップ性、耐久性、快適性を備え、建設業から運輸業まで対応する「ウィンジョブ CP201」。

異硬度E.V.Aミッドソール

異硬度E.V.Aミッドソール
硬度の異なるE.V.Aを組み合わせた異硬度E.V.Aミッドソールにより、快適な履き心地を実現。

ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯

ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
作業用靴には、安全性と軽量性が求められる。つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。

バックカウンター/再帰反射材

バックカウンター/再帰反射材
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。

CPグリップソール&耐油性ラバー

CPグリップソール&耐油性ラバー
機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウターソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩擦性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。

SRB中敷

SRB中敷
足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れこみを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り外して洗濯も可能なので、清潔感を保つ。

アシックス ウィンジョブ CP201の主な特長

JSAA規格A種認定品

JSAA規格A種認定品

プロテクティブスニーカー規格 型式認定合格品

プロテクティブスニーカー規格 型式認定合格品

A種先芯入り

A種先芯入り

SRB中敷

SRB中敷
足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り換え式で洗濯も可能なので、清潔感を保つ。

異硬度E.V.A.ミッドソール

異硬度E.V.A.ミッドソール
異なる硬度を組み合わせた異硬度E.V.A.により快適な履き心地を実現。本体ミッドソール素材とは異なるクッション性に優れた材料、もしくは硬度の柔らかい材料を配置したミッドソール構造。

耐油性ラバー

耐油性ラバー
機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウターソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。

CPグリップソール 耐滑性実験

従来ソールに比べ、滑りにくく、効果が持続。

従来ソールに比べ、滑りにくく、効果が持続。

現場のニーズにアシックスが応える

あらゆる現場において、プロフェッショナルな仕事を果たすために、安全性と快適性を追求した、足元から支えるワーキングシューズの役割は重要。
アシックスの技術と経験を活かして、さまざまな現場の課題にお応えする。

1.安全性への配慮

Needs
労災事故のリスクを軽減したい。

Answer
「転倒」の原因としてあげられる「滑り」と「つまづき」を軽減する機能を搭載。また、作業用靴に求められるつま先部の保護や、夜間作業の視認性にも配慮している。

安全性への配慮。

安全性への配慮。

  • つまづきにくいトゥアップ設計
  • 夜間の視認性に配慮する再帰反射材
  • 安全性と軽量性を両立するガラス繊維強化樹脂製先芯
  • 滑りにくいCPグリップソール ※意匠登録 第1519280号
CPグリップソール 油で劣化しにくく、耐摩耗性にも優れた素材と、滑りにくさを考慮した意匠を採用。(意匠登録 第1519280号)

CPグリップソール
油で劣化しにくく、耐摩耗性にも優れた素材と、滑りにくさを考慮した意匠を採用。(意匠登録 第1519280号)

トゥアップ設計 「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしている。

トゥアップ設計
「転倒」の原因のひとつである「つまずき」に対しシューズのつま先をあげることで引っかかりにくくしている。

A種先芯(ガラス繊維強化樹脂製) つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。

A種先芯(ガラス繊維強化樹脂製)
つま先部分にはガラス繊維強化樹脂製の軽量先芯を搭載し、安全性と軽量性を両立。

つま先部ラバー補強 つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。

つま先部ラバー補強
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。

2.作業を快適に

Needs
長時間履いても快適に作業をしたい。

Answer
作業用靴に求められる機能をバランスよく搭載し、足への負担を軽減。快適な履き心地をお届け。

作業を快適に。

作業を快適に。

  • 着脱しやすくフィット性に優れたベルトフィッティング
  • 通気性に優れたダブルラッセルメッシュ
  • 足の動きに合わせて曲がるミッドソール屈曲溝
  • 足のアーチを支え、かかとの内側への倒れこみを抑えるSRB中敷
ダブルラッセルメッシュ 通気性のよいダブルラッセルメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

ダブルラッセルメッシュ
通気性のよいダブルラッセルメッシュを採用し、不快なムレを軽減。

3.ランニングコストを抑える

Needs
シューズを長持ちさせて経費削減したい。

Answer
アシックスではシューズの耐久性を高める素材を採用している。それこそが、機能を持続させ、長期的に見るとランニングコスト抑制につながるものと考える。

ランニングコストを抑える。

ランニングコストを抑える。

  • 耐油性と耐摩擦性に優れたCPグリップソール

ソール素材の「耐油性試験」

赤色:CPグリップソールの素材 黄色:耐油性のないソールの素材

赤色:CPグリップソールの素材
黄色:耐油性のないソールの素材

左:試験前 右:試験後(試験油に所定時間浸透)

左:試験前
右:試験後(試験油に所定時間浸透)

アシックス ウィンジョブ CP201の着用シーン

着用シーン1(写真はホワイト×ブラックを使用。)

着用シーン1(写真はホワイト×ブラックを使用。)

着用シーン2(写真はゴールド×アストラルオーラを使用。)

着用シーン2(写真はゴールド×アストラルオーラを使用。)

着用シーン3(写真はホワイト×ブラックを使用。)

着用シーン3(写真はホワイト×ブラックを使用。)

着用シーン4(写真はゴールド×アストラルオーラを使用。)

着用シーン4(写真はゴールド×アストラルオーラを使用。)

商品情報を表示

FCP201.0190-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP201.0190-23.5

23.5
4549846331917
835-4406
38
4H
5H

1個

10,000( 11,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ性に優れたCPグリップソールを採用。
・スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂製(E.V.A.)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用靴CP201 ホワイト×ブラックの型番FCP201.0190-23.5のページです。
型番FCP201.0190-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用靴CP201 ホワイト×ブラック

作業用靴CP201 ホワイト×ブラック

    作業用靴CP201 ブラック×ブラック

    作業用靴CP201 ブラック×ブラック

      作業用靴CP201 インディゴブルー×ホワイト

      作業用靴CP201 インディゴブルー×ホワイト

        超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

        超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            メーカー アシックス アシックス アシックス ミドリ安全 Bates(ベイツ)
            通常価格 10,000円 8,494円 8,494円 7,474円 11,250円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 -
            規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 -
            形状 短靴 短靴 短靴 短靴 -
            耐油性 あり なし あり - -
            静電気帯電防止機能 なし なし なし - -

            作業用靴CP201 ホワイト×ブラックのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            工場内作業に!
            評価 5.0満足度:5.02023/03/02
            軽くて動きやすく長持ちするので良いです。
            工場内では機械油もあるので耐油性ラバーが役立ちます。
            お勧めします。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            FCP201.0190-22.5
            FCP201.0190-23.0
            FCP201.0190-24.0
            FCP201.0190-24.5
            FCP201.0190-25.0
            FCP201.0190-25.5
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            4日目

            22.54549846331894835-4404373H4H

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            4日目

            234549846331900835-440537.555

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            1日目

            244549846331924835-44073956

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            1日目

            24.54549846331931835-440839.55H6H

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            1日目

            254549846331948835-44094067

            10,000円

            ( 11,000円 )
            1個 -

            1日目

            25.54549846331955835-441041.578

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました