(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴CP201 ブラック×ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCP201.9090-22.5
作業用靴CP201 ブラック×ブラック サギョウヨウクツCP201 ブラックXブラック

通常単価(税別)
8,976円
税込単価
9,874円

【特長】・グリップ性に優れたCPグリップソールを採用。・スポーツシューズ感覚で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック×ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 質量(g):
    356
  • 材質1:
    甲被:人工皮革+合成繊維
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)
  • 規格詳細:
    JSAA A種認定

型番

FCP201.9090-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

FCP201.9090-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCP201.9090-22.5

22.5
4549846332532
835-4452
37
3H
4H

1個

8,976( 9,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ性に優れたCPグリップソールを採用。
・スポーツシューズ感覚で履ける作業用シューズ。
【材質】
・甲被:人工皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・靴底:ゴム底

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業用靴CP201 ブラック×ブラックの型番FCP201.9090-22.5のページです。
型番FCP201.9090-22.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用靴CP201 ブラック×ブラック

作業用靴CP201 ブラック×ブラック

    作業用靴CP201 ホワイト×ブラック

    作業用靴CP201 ホワイト×ブラック

      作業用靴CP201 インディゴブルー×ホワイト

      作業用靴CP201 インディゴブルー×ホワイト

        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

        Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

          超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

          超耐滑先芯入り作業靴 ホワイト 22.0/24.0/26.0cm

            ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

            ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

              アシックス ウィンジョブCP302 ブラックXブラック 29.0cm

                メーカー アシックス アシックス アシックス Bates(ベイツ) ミドリ安全 ジーベック アシックス
                通常価格 8,976円 10,567円 8,976円 11,250円 7,474円 4,703円 15,322円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   4日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 -
                規格 JSAA規格品 JSAA規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 - -
                形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 -
                耐油性 なし あり あり - - あり -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし - - - -

                作業用靴CP201 ブラック×ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                FCP201.9090-23.0
                FCP201.9090-23.5
                FCP201.9090-24.5
                FCP201.9090-25.0
                FCP201.9090-25.5
                FCP201.9090-26.0
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                1日目

                234549846332549835-445337.545

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                1日目

                23.54549846332556835-4454384H5H

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                1日目

                24.54549846332570835-445639.55H6H

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                1日目

                254549846332587835-44574067

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                4日目

                25.54549846332594835-445841.578

                10,567円

                ( 11,624円 )
                1個 -

                4日目

                264549846332600835-4459427H8H

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました