(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ローシューズ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8553.5-43
UVEX ローシューズ ブラック UVEX ローシューズ ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,310円
税込単価
14,641円

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・靴紐を...

詳細情報を確認する

型番

8553.5-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

8553.5-43 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
カラー詳細
規格詳細
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8553.5-43

作業靴
その他規格
短靴
なし
なし
ひも式
多色
27.5
あり
4031101655772
1594
855-2799
甲被:レザー
先芯:グラスファイバー
靴底:ポリウレタン2層
ブラック/グレー
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

1個

13,310( 14,641円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
・人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ローシューズ ブラックの型番8553.5-43のページです。
型番8553.5-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ローシューズ ブラック

UVEX ローシューズ ブラック

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

      ローシューズ ブラック/ライム

      ローシューズ ブラック/ライム

        UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

        UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

          UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ

          UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ

            UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

            UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

              マジック長靴 HG-956

              マジック長靴 HG-956

                メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX コーコス信岡
                通常価格 13,310円 13,470円 12,573円 14,480円 18,172円 11,093円 4,010円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  

                UVEX ローシューズ ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                8553.5-40
                8553.5-41
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
                (cm)
                先芯 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 材質3 カラー詳細 規格詳細 材質4

                13,310円

                ( 14,641円 )
                1個 あり

                2日目

                作業靴その他規格短靴なしなしひも式多色25.5あり40311016557411407855-2796甲被:レザー先芯:グラスファイバー靴底:ポリウレタン2層ブラック/グレーEN ISO 20345:2011 S3 SRCインソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

                13,310円

                ( 14,641円 )
                1個 あり

                2日目

                作業靴その他規格短靴なしなしひも式多色26あり40311016557581473855-2797甲被:レザー先芯:グラスファイバー靴底:ポリウレタン2層ブラック/グレーEN ISO 20345:2011 S3 SRCインソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました