(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ローシューズ ブラック/レッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8546.6-40
UVEX ローシューズ ブラック/レッド UVEX ローシューズ ブラック/レッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,470円
税込単価
14,817円

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・靴紐を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • カラー詳細:
    ブラック/レッド
  • 耐圧迫性荷重:
    15kN
  • 規格詳細:
    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • 甲被材質:
    マイクロベロア(合成)
  • 先芯材質:
    グラスファイバー
  • 靴底材質:
    ポリウレタン2層
  • インソール材質:
    ポリウレタンフォーム、合成繊維

型番

8546.6-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

8546.6-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ(EU/欧州規格)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8546.6-40

25.5
4031101656021
1250
855-2788
40

1個

13,470( 14,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ローシューズ ブラック/レッドの型番8546.6-40のページです。
型番8546.6-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ローシューズ ブラック/レッド

UVEX ローシューズ ブラック/レッド

    ローシューズ ブラック/ライム

    ローシューズ ブラック/ライム

      UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

      UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

        UVEX ローシューズ ブラック

        UVEX ローシューズ ブラック

          超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

          超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

              UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

              UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

                福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

                福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

                  メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX ミドリ安全 ミドリ安全 UVEX 福山ゴム工業
                  通常価格 13,470円 12,573円 14,480円 13,310円 7,123円 7,097円 11,093円 2,054円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   7日目  
                  商品タイプ 安全靴 作業靴 安全靴 - 作業靴 作業靴 - 作業靴
                  規格 その他規格 その他規格 その他規格 - JSAA規格品 JSAA規格品 - 規格無し
                  形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴 - 編上靴
                  耐油性 なし なし なし - なし なし - なし
                  静電気帯電防止機能 あり なし あり - なし なし - なし

                  UVEX ローシューズ ブラック/レッドのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  8546.6-41
                  8546.6-42
                  8546.6-43
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  JANコード 質量(g) トラスココード サイズ(EU/欧州規格)

                  13,470円

                  ( 14,817円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  2640311016560381392855-278941

                  13,470円

                  ( 14,817円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  2740311016560451394855-279042

                  14,033円

                  ( 15,436円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  27.540311016560521417855-279143

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました