(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローシューズ ブラック/ライム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8543.5-41
ローシューズ ブラック/ライム UVEX ローシューズ ブラック/ライム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,573円
税込単価
13,830円

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・靴紐を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 材質1:
    甲被:マイクロベロア(合成)
  • 材質2:
    先芯:グラスファイバー
  • 材質3:
    靴底:ポリウレタン2層
  • 材質4:
    インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

型番

8543.5-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

8543.5-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
サイズ番号
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8543.5-41

26
41
4031101656168
1328.000
855-2785

1個

12,573( 13,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
【材質】
・甲被:マイクロベロア(合成)
・先芯:グラスファイバー
・靴底:ポリウレタン2層
・インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローシューズ ブラック/ライムの型番8543.5-41のページです。
型番8543.5-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローシューズ ブラック/ライム

ローシューズ ブラック/ライム

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

      UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

      UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

        UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

        UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

          UVEX ローシューズ ブラック

          UVEX ローシューズ ブラック

            ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

            ウレタン2層人工革スニーカー静電(ヒモ)

              耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

              耐滑ウレタン2層底 耐滑静電安全短靴

                福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

                福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

                  メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX エンゼル ノサックス 福山ゴム工業
                  通常価格 12,573円 13,470円 14,480円 11,093円 13,310円 6,373円 6,415円 2,054円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   7日目  
                  商品タイプ 作業靴 安全靴 安全靴 - - 作業靴 安全靴 作業靴
                  規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - - JSAA規格品 規格無し
                  形状 短靴 短靴 短靴 - - 短靴 短靴 編上靴
                  耐油性 なし なし なし - - なし あり なし
                  静電気帯電防止機能 なし あり あり - - あり あり なし

                  ローシューズ ブラック/ライムのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  8543.5-40
                  8543.5-42
                  8543.5-43
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  サイズ番号 JANコード 質量(g) トラスココード

                  12,573円

                  ( 13,830円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  25.54040311016561511312.000855-2784

                  14,398円

                  ( 15,838円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  274240311016561751419.000855-2786

                  12,573円

                  ( 13,830円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  27.54340311016561821464.000855-2787

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました