(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,480円
税込単価
15,928円

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・人間工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • サイズ(cm):
    26
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • JANコード:
    4031101655956
  • 質量(g):
    1381
  • トラスココード:
    855-2769
  • カラー詳細:
    ネイビー
  • 耐圧迫性荷重:
    15kN
  • 規格詳細:
    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • 甲被材質:
    マイクロベロア(合成)
  • 先芯材質:
    グラスファイバー
  • 靴底材質:
    ポリウレタン2層
  • インソール材質:
    ポリウレタンフォーム、合成繊維
  • サイズ(EU/欧州規格):
    41

型番

8531.4-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8531.4-41

1個

14,480( 15,928円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビーの型番8531.4-41のページです。
型番8531.4-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

    UVEX ローシューズ ブラック/レッド

      ローシューズ ブラック/ライム

      ローシューズ ブラック/ライム

        UVEX ローシューズ ブラック

        UVEX ローシューズ ブラック

          UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

          UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

            超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

              メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX ミドリ安全
              通常価格 14,480円 13,470円 12,573円 13,310円 11,093円 7,097円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 - - 作業靴
              規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - JSAA規格品
              形状 短靴 短靴 短靴 - - 短靴
              耐油性 なし なし なし - - なし
              静電気帯電防止機能 あり あり なし - - なし

              UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました