(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8473.5-40
UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,093円
税込単価
12,202円

【特長】・動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。・靴紐を結ぶ必要のない...

詳細情報を確認する

型番

8473.5-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

8473.5-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
材質3
カラー詳細
規格詳細
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8473.5-40

作業靴
その他規格
短靴
なし
なし
ひも式
灰系
25.5
あり
4031101655864
1401.000
855-2764
甲被:繊維(合成)
先芯:グラスファイバー
靴底:ポリウレタン2層
ライトグレー
EN ISO 20345:2011 SI PSRC
インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

1個

11,093( 12,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・動きやすくデザイン性が高いスポーツタイプです。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレーの型番8473.5-40のページです。
型番8473.5-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

    ローシューズ ブラック/ライム

    ローシューズ ブラック/ライム

      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

      小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

        防滑プロスニーカーウルトラソール

        防滑プロスニーカーウルトラソール

          屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

          屋根作業専用シューズ 屋根やくん#02

            安全作業靴 クレオスプラス

            安全作業靴 クレオスプラス

              高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

              高機能立体成形セフティスニーカー G3695ホワイト

                UVEX ローシューズ ブラック/レッド

                UVEX ローシューズ ブラック/レッド

                  メーカー UVEX UVEX ミドリ安全 丸五 丸五 丸五 ミドリ安全 UVEX
                  通常価格 11,093円 12,573円 7,719円 5,384円 3,424円 3,609円 10,406円 13,470円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  

                  UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  8473.5-43
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
                  (cm)
                  先芯 JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 材質2 材質3 カラー詳細 規格詳細 材質4

                  11,093円

                  ( 12,202円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  作業靴その他規格短靴なしなしひも式灰系27.5あり40311016558951583.000855-2767甲被:繊維(合成)先芯:グラスファイバー靴底:ポリウレタン2層ライトグレーEN ISO 20345:2011 SI PSRCインソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました