(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6502.5-40
UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,041円 19,831円
税込単価
23,145円 21,814円

【特長】・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。・靴紐を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • カラー詳細:
    ブラック/オレンジ
  • 耐圧迫性荷重:
    15
  • 規格詳細:
    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • 甲被材質:
    レザー
  • 先芯材質:
    グラスファイバー
  • 靴底材質:
    ポリウレタン2層
  • インソール材質:
    インソール:ポリウレタンフォーム、合成繊維

型番

6502.5-40 解除

Loading...

 
カタログを表示

6502.5-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ(EU/欧州規格)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6502.5-40

25.5
4031101656199
1429
855-2752
40

1個

21,041円

19,831

( 21,814円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
・靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。
・人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
・ポリウレタン製すり切れ防止キャップ付き。
・ドイツデザインアワード特別賞

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジの型番6502.5-40のページです。
型番6502.5-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ

UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジ

    ローシューズ ブラック/ライム

    ローシューズ ブラック/ライム

      UVEX ローシューズ ブラック/レッド

      UVEX ローシューズ ブラック/レッド

        UVEX ローシューズ ブラック

        UVEX ローシューズ ブラック

          UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ

          UVEX UVEX2 ブーツ オレンジ

            UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

            UVEX スポーツライン ローシューズ ライトグレー

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

                ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

                  最強装備快テック先丸ソックス

                  最強装備快テック先丸ソックス

                    メーカー UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX UVEX Bates(ベイツ) ジーベック 福徳産業
                    通常価格 17,155円 12,573円 13,470円 13,310円 18,172円 11,093円 11,250円 4,703円 1,206円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                    商品タイプ 安全靴 作業靴 安全靴 - 安全靴 - - 作業靴 靴下
                    規格 その他規格 その他規格 その他規格 - その他規格 - - - 規格無し
                    形状 短靴 短靴 短靴 - ハイカット - - 短靴 -
                    耐油性 なし なし なし - なし - - あり -
                    静電気帯電防止機能 なし なし あり - なし - - - -

                    UVEX UVEX2 ローシューズ オレンジのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    6502.5-41
                    6502.5-42
                    6502.5-43
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード 質量(g) トラスココード サイズ(EU/欧州規格)

                    17,155円

                    ( 18,871円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2640311016562051500855-275341

                    21,041円

                    ( 23,145円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2740311016562121609855-275442

                    17,155円

                    ( 18,871円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    27.540311016562291619855-275543

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました