(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC軽作業用胴付長靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPLW-240
PVC軽作業用胴付長靴 PVCケイサギョウヨウドウツキナガグツ S 24.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,155円
税込単価
11,171円

【特長】・汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。・軽量で長時間着用してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    靴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1足

型番

TPLW-240 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPLW-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
総丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPLW-240

24
4989999444179
836-4757
2000.0
89
133
38
5
6
430
1足
10

1個

10,155( 11,171円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
・軽量で長時間着用していても疲れにくいです。
・内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱着がしやすいです。
・完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
【用途】
・川の測量、清掃、塗装などの軽作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC軽作業用胴付長靴の型番TPLW-240のページです。
型番TPLW-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC軽作業用胴付長靴

PVC軽作業用胴付長靴

    PVC軽作業用ヒップウェーダー

    PVC軽作業用ヒップウェーダー

      胴付長靴クレモナ水産

      胴付長靴クレモナ水産

        使い捨てスリッパ

        使い捨てスリッパ

          丸五 万年縫付

          丸五 万年縫付

            軽半長靴 HB-930

            軽半長靴 HB-930

              ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

              ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

                耐油長靴 プロハークス #205

                耐油長靴 プロハークス #205

                  CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

                  CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

                    EVAめちゃ軽防寒長靴 85712

                    EVAめちゃ軽防寒長靴 85712

                      軽半ゴム長靴

                      軽半ゴム長靴

                        is-fit 北海道物語 インソール

                        is-fit 北海道物語 インソール

                          胴付水中長靴

                          胴付水中長靴

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 LOGOS(ロゴス) ミタニ 丸五 コーコス信岡 富士手袋 丸五 CAMMINARE ジーベック おたふく手袋 モリト アズワン
                            通常価格 10,155円 6,422円 19,381円 1,018円 3,749円 2,075円 6,777円 4,312円 5,917円 5,840円 3,046円 261円 30,621円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~   1日目~   1日目~   9日目   3日目   8日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            形状 長靴 長靴 長靴 - - 長靴 長靴 長編上靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴
                            耐油性 あり あり あり なし - なし なし あり なし なし なし - なし
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし - なし

                            PVC軽作業用胴付長靴のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPLW-250
                            TPLW-260
                            TPLW-270
                            TPLW-280
                            TPLW-290
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 股下(cm) 総丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) 内容量

                            10,155円

                            ( 11,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10254989999444186836-47582100.092137406.57440-

                            10,155円

                            ( 11,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10264989999444193836-47592200.095141427.58450-

                            10,155円

                            ( 11,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10274989999444209836-47602300.098145438.59460-

                            10,155円

                            ( 11,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10284989999444216836-47612400.0101149449.510470-

                            10,155円

                            ( 11,171円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10294989999444223836-47622500.01021514510.511480-

                            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました