(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC軽作業用ヒップウェーダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:THLW-280
PVC軽作業用ヒップウェーダー PVCケイサギョウヨウヒップウェーダー 28.0

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,643円
税込単価
8,407円

【特長】・汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。・太ももまでの長さなので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    表面:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2:
    靴部:塩化ビニール(PVC)
  • 材質3:
    底部:耐油性塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1足

型番

THLW-280 解除

Loading...

 
カタログを表示

THLW-280 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
股下(cm)
総丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
ふくらはぎ周り(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THLW-280

28
4989999444278
836-4767
1950.0
93
98
44
9.5
10
470
1足
10

1個

7,643( 8,407円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが落ちやすいPVC素材を使用しています。
・太ももまでの長さなので、軽量で動作性に優れています。
・内側はナイロンを使用し、汗をかいても脱ぎ着がしやすいです。
・完全防水なので、水中作業・漁業・農作業に最適です。
【用途】
・水深の浅い川などの清掃や測量などの軽作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC軽作業用ヒップウェーダーの型番THLW-280のページです。
型番THLW-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVC軽作業用ヒップウェーダー

PVC軽作業用ヒップウェーダー

    胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

    胴付長靴ワーキングウェーダー (ラバー底)

      胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

      胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

        PVC軽作業用胴付長靴

        PVC軽作業用胴付長靴

          胴付長靴クレモナ水産

          胴付長靴クレモナ水産

            電気用ゴム長靴 先芯入り

            電気用ゴム長靴 先芯入り

              静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

              静電安全靴 SCR1200 フード ホワイト 長靴タイプ

                ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

                ナイロン胴付水中長靴モスグリーン

                  静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

                  静電安全靴 SCR1200 フルCAP フード

                    メーカー トラスコ中山 阪神素地 阪神素地 トラスコ中山 LOGOS(ロゴス) 渡部工業 ミドリ安全 富士手袋 ミドリ安全
                    通常価格 6,422円 48,982円 41,550円 10,155円 19,381円 20,871円 19,610円 6,777円 20,865円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 -
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し -
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴 -
                    耐油性 あり なし あり あり あり なし - なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - - なし -

                    PVC軽作業用ヒップウェーダーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    THLW-240
                    THLW-250
                    THLW-260
                    THLW-270
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) 股下(cm) 総丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ ふくらはぎ周り(mm) 内容量

                    7,643円

                    ( 8,407円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10244989999444230836-47631550.077823856430-

                    6,422円

                    ( 7,064円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    10254989999444247836-47641650.08186406.57440-

                    7,643円

                    ( 8,407円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10264989999444254836-47651750.08590427.58450-

                    6,422円

                    ( 7,064円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10274989999444261836-47661850.08994438.59460-

                    長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました