(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,633円 ~ 19,984円  特別価格 
税込価格
19,396円 ~ 21,982円  特別価格 

【特長】・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 規格詳細:
    JIST8101
  • 材質1:
    胴部:天然ゴム
  • 材質2:
    底部:天然ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼
  • 仕様:
    フードなし
  • 備考:
    日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
22
4582281938952
856-9213
26.5
1700
34
3.5
4

1個

17,633( 19,396円 )

1日目

23
4582281938969
856-9214
26.5
1720
36
4.5
5

1個

17,633( 19,396円 )

4日目

27
4582281938938
856-9218
30
1800
44
8.5
9

1個

19,984円

17,629

( 19,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました
・抗菌・防臭機能も追加しております
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています
・メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

    防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

    防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

      園芸ブーツ

      園芸ブーツ

        ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

        ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

          メーカー シバタ工業 シバタ工業 福山ゴム工業 シモン
          通常価格 17,633円 17,633円 3,402円 16,754円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し その他規格
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし なし なし あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました