(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC111-24.0
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック) サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,983円
税込単価
21,981円

【特長】・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 規格詳細:
    JIST8101
  • 材質1:
    胴部:天然ゴム
  • 材質2:
    底部:天然ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼
  • 仕様:
    フード付
  • 備考:
    日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

型番

AC111-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC111-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC111-24.0

24
4582281938600
856-9210
28+15
1820
38
5.5
6

1個

19,983( 21,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました
・抗菌・防臭機能も追加しております
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています
・当社従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)の型番AC111-24.0のページです。
型番AC111-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

    防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

    防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

      園芸ブーツ

      園芸ブーツ

        防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

        防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

          エース軽半長II型プレス底

          エース軽半長II型プレス底

            メーカー シバタ工業 シバタ工業 福山ゴム工業 シバタ工業 ミツウマ
            通常価格 17,413円 17,193円 3,402円 17,633円 3,896円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目~   8日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 規格無し JIS規格品 規格無し
            形状 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴
            耐油性 なし なし なし なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            AC111-22.0
            AC111-25.0
            AC111-26.0
            AC111-27.0
            AC111-28.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 靴丈(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            17,413円

            ( 19,154円 )
            1個 あり

            1日目

            224582281938655856-920825+131780343.54

            19,983円

            ( 21,981円 )
            1個 あり

            2日目

            254582281938617856-921128+151840406.57

            19,983円

            ( 21,981円 )
            1個 あり

            4日目

            264582281938624835-757828+151860427.58

            19,983円

            ( 21,981円 )
            1個 あり

            1日目

            274582281938631835-757928+151880448.59

            19,983円

            ( 21,981円 )
            1個 あり

            1日目

            284582281938648856-921228+151900469.510

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました