(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC051-22.0
防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー) サギョウグツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,193円
税込単価
18,912円

【特長】・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 規格詳細:
    JIST8101
  • 材質1:
    胴部:天然ゴム
  • 材質2:
    底部:天然ゴム
  • 材質3:
    先芯:鋼
  • 仕様:
    フード付
  • 備考:
    日本工業規格JIS T 8101安全靴(作業区分:普通作業用S)合格

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

型番

AC051-22.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC051-22.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
靴丈(cm)
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC051-22.0

22
4582281938457
856-9190
25+13
1780
34
3.5
4

1個

17,193( 18,912円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました
・抗菌・防臭機能も追加しております
・かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています
・当社従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています
・抗菌・防臭カップインソールを採用しています
【用途】
・冬季の屋外建設・土木作業

(i)ご注意

  • つま先に鋼製の芯が入っております。芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)の型番AC051-22.0のページです。
型番AC051-22.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)

    SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

    SHIBATA 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(イエロー)

      防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

      防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ブラック)

        防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

        防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊(ネイビー)フード無し

          メーカー シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業 シバタ工業
          通常価格 17,193円 17,193円 17,413円 17,633円
          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
          規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし なし なし なし
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊(ネイビー)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          AC051-25.0
          AC051-26.0
          AC051-27.0
          AC051-28.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          JANコード トラスココード 靴丈(cm) 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

          19,983円

          ( 21,981円 )
          1個 あり

          1日目

          254582281938419833-871728+151840406.57

          26,001円

          ( 28,601円 )
          1個 あり

          4日目

          264582281938426833-871828+151860427.58

          19,983円

          ( 21,981円 )
          1個 あり

          1日目

          274582281938433833-871928+151880448.59

          19,983円

          ( 21,981円 )
          1個 あり

          1日目

          284582281938440833-872028+151900469.510

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました