(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KMON-Z-37-23.5
CaMMinare EVA防寒長靴“Montana” サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,452円
税込単価
4,897円

【特長】・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。・保温性が高いインナー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    グリーン
  • 材質1:
    胴部・底部:EVA
  • 材質2:
    インナー:フェルト

型番

KMON-Z-37-23.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

KMON-Z-37-23.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMON-Z-37-23.5

23.5
28.0
5902022150402
600.000
856-2298
37
4

1個

4,452( 4,897円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
・保温性が高いインナーとの二重構造で温かい状態を保ちます。
・特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
・女性向けサイズもあるモデルです。
・インナーの取り外しができ、丸洗い可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”の型番KMON-Z-37-23.5のページです。
型番KMON-Z-37-23.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

    丸五 スパイクマジック足袋2型 黒

      プロガード万年

      プロガード万年

        マジック長靴 HG-956

        マジック長靴 HG-956

          丸五 万年縫付

          丸五 万年縫付

            メーカー CAMMINARE 丸五 丸五 コーコス信岡 丸五
            通常価格 4,452円 5,221円 3,755円 4,010円 3,749円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目~   3日目   6日目~  
            商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴 作業靴
            規格 規格無し - 規格無し 規格無し -
            形状 長靴 - 半長靴 半長靴 -
            耐油性 なし - なし なし -
            静電気帯電防止機能 なし - なし なし -

            CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            KMON-Z-36-23.0
            KMON-Z-38-24.0
            KMON-Z-39-24.5
            KMON-Z-40-25.0
            KMON-Z-41-25.5
            KMON-Z-42-26.0
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            靴丈(cm) JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            4日目

            2328.05902022150396600.000856-2297363

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            4日目

            2428.05902022150419610.000856-2299385

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            1日目

            24.528.05902022150426615.000856-2300396

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            4日目

            2529.05902022150433620.000856-2301406.5

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            1日目

            25.529.05902022150440630.000856-2302417

            4,452円

            ( 4,897円 )
            1個 あり

            1日目

            2629.05902022152277635.000856-2303428

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました