(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,708円 ~ 8,143円
税込価格
6,279円 ~ 8,957円

【特長】・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。・保温性が高く蒸れにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 温暖機能:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    胴部・底部:EVA
  • 材質2:
    インナー:フェルト

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
37.5
5902022153496
770.000
856-2280
40
6.5

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

25.5
37.5
5902022152963
770.000
856-2281
41
7

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

26
38.0
5902022152970
860.000
856-2282
42
8

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

26.5
38.5
5902022152987
860.000
856-2283
43
9

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

27
39.5
5902022152994
880.000
856-2284
44
10

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

27.5
39.5
5902022153007
880.000
856-2285
45
10.5

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

28
41.0
5902022153014
950.000
856-2286
46
11

1個

8,143( 8,957円 )

1日目

28.5
41.0
5902022153021
950.000
856-2287
47
12

1個

5,708( 6,279円 )

2日目

29
41.0
5902022153038
950.000
856-2288
48
13

1個

5,708( 6,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
・保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
・特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

    溶接・炉前作業用断熱安全靴 HR208

      防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

      防寒安全長靴セーフティベアー#1011白熊

        Achilles カレン400 白22.5cm

        Achilles カレン400 白22.5cm

          ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

          ウレタンブーツ(先芯入り・踏抜き防止板内蔵)

            メーカー CAMMINARE ノサックス シバタ工業 アキレス シモン
            通常価格 5,708円 13,741円 17,633円 3,108円 16,754円
            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   7日目   1日目~  
            商品タイプ 作業靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
            規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品 - その他規格
            形状 長靴 半長靴 長靴 - 長靴
            耐油性 なし あり なし - あり
            静電気帯電防止機能 なし なし なし - なし

            CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました