(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,917円 ~ 8,442円
税込価格
6,509円 ~ 9,286円

【特長】・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。・保温性が高く蒸れにく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    なし
  • 温暖機能:
    あり
  • 色詳細:
    グリーン
  • 材質1:
    胴部・底部:EVA
  • 材質2:
    インナー:フェルト

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
37.5
5902022153427
770.000
856-2271
40
6.5

1個

5,917( 6,509円 )

2日目

25.5
37.5
5902022153045
770.000
856-2272
41
7

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

26
38.0
5902022153052
860.000
856-2273
42
8

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

26.5
38.5
5902022153069
860.000
856-2274
43
9

1個

5,917( 6,509円 )

4日目

27
39.5
5902022153076
880.000
856-2275
44
10

1個

8,442( 9,286円 )

1日目

27.5
39.5
5902022153083
880.000
856-2276
45
10.5

1個

5,917( 6,509円 )

4日目

28
41.0
5902022153090
950.000
856-2277
46
11

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

28.5
41.0
5902022153106
950.000
856-2278
47
12

1個

5,917( 6,509円 )

1日目

29
41.0
5902022153113
950.000
856-2279
48
13

1個

5,917( 6,509円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なEVAを使用した超軽量の防寒長靴です。
・保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
・特許を取得した滑りにくい靴底はハードな環境に対応します。
・丈が長いモデルです。
・インナーの取り外しができ、丸洗い可能です。
・汚れを簡単に落とせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

    CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

    CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

      ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

      ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

        アスファルト舗装用 HSK207

        アスファルト舗装用 HSK207

          カルサーエース #700

          カルサーエース #700

            メーカー CAMMINARE CAMMINARE コーコス信岡 ノサックス 福山ゴム工業
            通常価格 5,917円 4,452円 2,502円 12,912円 4,861円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目   1日目~   8日目  
            商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
            形状 長靴 長靴 半長靴 編上靴 長靴
            耐油性 なし なし なし なし なし
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし

            CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーンのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            長靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました