(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KMCW-46-28.0
EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,306円
税込単価
11,337円

【特長】・高品質なEVAを使用し踏み抜き防止板、先芯入りの超軽量の防寒セーフテ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 温暖機能:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 材質1:
    胴部:EVA
  • 材質2:
    底部:耐油性ゴム
  • 材質3:
    インナー:フェルト
  • 材質4:
    先芯・踏み抜き防止板:スチール

型番

KMCW-46-28.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

KMCW-46-28.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
靴丈(cm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KMCW-46-28.0

28
43.5
5902022154370
1850.000
856-2309
46
11

1個

10,306( 11,337円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なEVAを使用し踏み抜き防止板、先芯入りの超軽量の防寒セーフティブーツです。
・保温性が高く蒸れにくいインナーとの二重構造で快適な状態を保ちます。
・耐油性ゴムを使用した靴底は特許を取得しており、耐油性、耐滑性に優れハードな環境に対応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラックの型番KMCW-46-28.0のページです。
型番KMCW-46-28.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

    CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

    CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

      CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

      CaMMinare EVA防寒長靴“Montana”

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” グリーン

          安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

          安全作業靴 マンダムニット グレー/ブラック・レッド/ブラック

            Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

            Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

              ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

                高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

                高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

                  作業靴 厨房シューズ グリップキング ブラック

                    メーカー CAMMINARE CAMMINARE CAMMINARE CAMMINARE 丸五 Bates(ベイツ) ミドリ安全 シモン ノサックス
                    通常価格 10,306円 5,917円 4,452円 5,917円 4,473円 11,250円 11,429円 5,815円 4,267円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 - 安全靴 作業靴 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - - 規格無し JSAA規格品 規格無し
                    形状 長靴 長靴 長靴 長靴 - - 長靴 ハイカット 短靴
                    耐油性 あり なし なし なし - - なし なし あり
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - なし なし なし

                    EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    KMCW-42-26.0
                    KMCW-43-26.5
                    KMCW-44-27.0
                    KMCW-45-27.5
                    KMCW-47-28.5
                    KMCW-48-29.0
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    靴丈(cm) JANコード 質量(g) トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ

                    10,306円

                    ( 11,337円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2640.059020221543321650.000856-2305428

                    10,306円

                    ( 11,337円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    26.542.059020221543491650.000856-2306439

                    10,306円

                    ( 11,337円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2743.059020221543561650.000856-23074410

                    10,306円

                    ( 11,337円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    27.543.559020221543631770.000856-23084510.5

                    10,306円

                    ( 11,337円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    28.543.559020221543871850.000856-23104712

                    14,705円

                    ( 16,176円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2943.559020221543941850.000856-23114813

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました