(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E04035EW7.5
Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX BATES タクティカルブーツ VELOCITAR FX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,250円
税込単価
12,375円

【特長】・通気性の高いウォータープルーフです。・疲労軽減のEVAミッドソールを...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    防水フルグレインレザー

型番

E04035EW7.5 解除

Loading...

商品情報を表示

E04035EW7.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
サイズ(cm)
先芯
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E04035EW7.5

作業靴
規格無し
長編上靴
なし
なし
ひも式
26.5
なし
0883799853855
856-2226
1336.000

1個

11,250( 12,375円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性の高いウォータープルーフです。
・疲労軽減のEVAミッドソールを使っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FXの型番E04035EW7.5のページです。
型番E04035EW7.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

    ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

    ハイブリッドEVAミドルブーツ HB-891

      丸五 スパイク

      丸五 スパイク

        福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

        福山ゴム 寅さん6ブルー23.5

          メーカー Bates(ベイツ) コーコス信岡 丸五 福山ゴム工業
          通常価格 11,250円 2,502円 4,902円 2,054円
          通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   7日目  
          材質1 防水フルグレインレザー - - -

          Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FXのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          E04035EW10
          E04035EW7
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ サイズ
          (cm)
          先芯 JANコード トラスココード 質量(g)

          26,062円

          ( 28,668円 )
          1個 -

          1日目

          作業靴規格無し長編上靴なしなしひも式29なし0883799853909856-22311482.000

          26,062円

          ( 28,668円 )
          1個 -

          4日目

          作業靴規格無し長編上靴なしなしひも式26なし0883799853848856-22251304.000

          作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました