(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bates タクティカルブーツ CODE6 2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Bates タクティカルブーツ CODE6 2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,019円
税込単価
22,021円

【特長】・Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。・タン部分が通気性の良い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長編上靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+チャック式
  • サイズ(cm):
    27
  • 先芯:
    なし
  • JANコード:
    0883799895510
  • トラスココード:
    859-7289
  • 質量(g):
    1283.000
  • 材質1:
    TPUナイロン

型番

E06688EW8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E06688EW8

1個

20,019( 22,021円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Vフィット靴紐でしっかり靴紐を締められます。
・タン部分が通気性の良いメッシュ構造になっています。
・TPUアーチサポート付耐久ラバーアウトソールとなっています。
・金属を使っていません。
・ナイロンアッパーにより丈夫で長持ちします。
【材質】
・TPUナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bates タクティカルブーツ CODE6 2の型番E06688EW8のページです。
型番E06688EW8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Bates タクティカルブーツ CODE6 2

Bates タクティカルブーツ CODE6 2

    胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

    胴付長靴セーフティーウェーダー(耐油底)尻当て・ひざ当てにケブラー使用

      Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

      Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

        CaMMinare EVA防寒長靴“Explorer” ブラック

          高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

          高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

            ミドリ安全 防寒用安全長靴 777防寒ネイビー 24.5cm

              UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

              UVEX ウベックス1 ローシューズ ネイビー

                is-fit 北海道物語 インソール

                is-fit 北海道物語 インソール

                  ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

                  ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

                    インソールOXYFOAM (3サイズ入)

                    インソールOXYFOAM (3サイズ入)

                      EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

                      EVA防寒セフティブーツ"Master"ゴム底タイプ ブラック

                        作業用靴CP201 ブラック×ブラック

                        作業用靴CP201 ブラック×ブラック

                          最強装備快テック先丸ソックス

                          最強装備快テック先丸ソックス

                            メーカー Bates(ベイツ) 阪神素地 Bates(ベイツ) CAMMINARE シモン ミドリ安全 UVEX モリト ジーベック CORTINA CAMMINARE アシックス 福徳産業
                            通常価格 20,019円 41,550円 11,250円 5,917円 5,815円 11,429円 14,480円 261円 4,703円 2,605円 10,306円 8,494円 1,206円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 安全靴 安全靴 中敷 作業靴 中敷 作業靴 作業靴 靴下
                            規格 規格無し 規格無し - 規格無し JSAA規格品 規格無し その他規格 規格無し - 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し
                            形状 長編上靴 長靴 - 長靴 ハイカット 長靴 短靴 - 短靴 - 長靴 短靴 -
                            耐油性 なし あり - なし なし なし なし - あり - あり なし -
                            静電気帯電防止機能 なし なし - なし なし なし あり - - あり なし なし -

                            Bates タクティカルブーツ CODE6 2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました