(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークマスター OSM700 白クレープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSM-7000W/CP23.0
ワークマスター OSM700 白クレープ ワークマスター OSM700 シロクレープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,663円
税込単価
4,029円

【特長】・新型ソールにより、オイル面での耐滑性能が大幅に向上しています。・カッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    特殊配合PVC
  • 色詳細:
    ホワイト
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    34

型番

OSM-7000W/CP23.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

OSM-7000W/CP23.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSM-7000W/CP23.0

23
836-3944
4963888654764
1122.000
4.5
5

1個

3,663( 4,029円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新型ソールにより、オイル面での耐滑性能が大幅に向上しています。
・カップインソールが付いています。
【用途】
・食品加工現場での作業に。
・病院での作業時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークマスター OSM700 白クレープの型番OSM-7000W/CP23.0のページです。
型番OSM-7000W/CP23.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークマスター OSM700 白クレープ

ワークマスター OSM700 白クレープ

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

    超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHGL2000スーパー

      作業長靴 ワークエース W2100

      作業長靴 ワークエース W2100

        超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

        超耐滑長靴 ハイグリップ・ザ・サード NHG2000スーパー

          メーカー アキレス ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
          通常価格 3,663円 7,951円 4,656円 7,951円
          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
          規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
          形状 長靴 長靴 長靴 長靴
          耐油性 なし あり あり あり
          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし

          ワークマスター OSM700 白クレープのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          OSM-7000W/CP22.5
          OSM-7000W/CP23.5
          OSM-7000W/CP24.0
          OSM-7000W/CP24.5
          OSM-7000W/CP25.0
          OSM-7000W/CP25.5
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          トラスココード JANコード 質量(g) UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          22.5836-394349638886547571112.00044.5

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          23.5836-394549638886547711170.00055.5

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          24836-394649638886547881228.0005.56

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          24.5836-394749638886547951260.00066.5

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          25836-394849638886548011324.0006.57

          3,663円

          ( 4,029円 )
          1個 あり

          1日目

          25.5836-394949638886548181402.00077.5

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました