(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 ZR21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全靴 ZR21シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,289円
税込価格
11,318円

【特長】・甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    ハイカット
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも+チャック式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック/ホワイト
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛革(銀付ソフト+ベロア革)
  • 材質2:
    先芯:鋼製先芯
  • 材質3:
    表底:発泡ポリウレタン2層底
  • 規格詳細:
    JIS T8101 C1/S/P1
  • タイプ:

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4524128602251
855-9155
37
5
5.5

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

24
4524128602268
855-9156
38
5.5
6

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

24.5
4524128602275
855-9157
39
6
6.5

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

25
4524128602282
855-9158
40
6.5
7

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

25.5
4524128602299
855-9159
41
7
7.5

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

26
4524128602305
855-9160
42
7.5
8

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

26.5
4524128602312
855-9161
-
8
8.5

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

27
4524128602329
855-9162
43
8.5
9

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

27.5
4524128602336
855-9163
-
9
9.5

1個

10,289( 11,318円 )

1日目

28
4524128602343
855-9164
44
9.5
10

1個

10,289( 11,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・甲革にソフト仕上げの牛ベロア革を使用していますので、履いたその時から足にピッタリフィットします
・JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴。万が一の事故からつま先を守ります
・瞬間吸湿&ノンウェットバック効果を持つ高機能素材「マリーク」を裏材に使用。蒸れを軽減します
・表底のミッドソールは軽量でクッション性に優れた発泡ポリウレタン、接地部のアウトソールは耐摩耗性に優れた発泡ポリウレタンを使用した2層構造ソールです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴 ZR21シリーズ

安全靴 ZR21シリーズ

    半長靴 KF1088

    半長靴 KF1088

      安全靴USシリーズ ブラウン

      安全靴USシリーズ ブラウン

        安全靴USシリーズ ブラック US-100

        安全靴USシリーズ ブラック US-100

          安全中編上靴 KF1066

          安全中編上靴 KF1066

            作業用靴71S ホワイト/ゴールド

            作業用靴71S ホワイト/ゴールド

              安全靴USシリーズ ブラウン US-200BW

              安全靴USシリーズ ブラウン US-200BW

                メーカー 青木安全靴 ノサックス 青木安全靴 青木安全靴 ノサックス アシックス 青木安全靴
                通常価格 10,289円 14,352円 9,875円 9,875円 9,878円 20,385円 12,290円
                通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 作業靴 安全靴
                規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
                形状 ハイカット 半長靴 短靴 短靴 編上靴 編上靴 編上靴
                耐油性 なし なし なし なし なし あり なし
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし

                安全靴 ZR21シリーズ のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました