(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴(技シリーズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高所作業用安全靴(技シリーズ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,889円
税込価格
9,778円

【特長】・素足のような曲線デザインです。・土踏まずの部分にもグリップパターンを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛ベロア革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    表底:NBR合成ゴム底RBセラミック入り
  • 規格詳細:
    JIS T8101 C1/L/BO/F1

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26
4524128201706
855-9200
42
7.5
8

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

26.5
4524128201713
855-9201
-
8
8.5

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

27
4524128201720
855-9202
43
8.5
9

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

27.5
4524128201737
855-9203
-
9
9.5

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

28
4524128201744
855-9204
44
9.5
10

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足のような曲線デザインです。
・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。
・地下足袋感覚の安全靴です。
・特許技術を使用した「RBセラミック」を使用し、耐滑性に非常に優れています。
・微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
・柔らかくて丈夫な高級ベロア革で、足と靴との一体感を感じることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴(技シリーズ)

高所作業用安全靴(技シリーズ)

    高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

    高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

      高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

      高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

        安全中編上靴 KF1066

        安全中編上靴 KF1066

          安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210

          安全靴 プレミアムハイ・ベルデシリーズ PRM210

            メーカー 青木安全靴 青木安全靴 青木安全靴 ノサックス ミドリ安全
            通常価格 8,889円 8,889円 8,889円 9,878円 11,725円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 -
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 -
            形状 長靴 長靴 長靴 編上靴 -
            耐油性 なし なし なし なし -
            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし -

            高所作業用安全靴(技シリーズ) のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました