(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,889円
税込価格
9,778円

【特長】・素足のような曲線デザインです。・土踏まずの部分にもグリップパターンを...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブルー
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    940
  • 材質1:
    甲被:牛ベロア革
  • 材質2:
    先芯:鋼製
  • 材質3:
    表底:NBR合成ゴム底RBセラミック入り
  • 規格詳細:
    JIS T8101 C1/L/BO/F1

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4524128402851
855-9185
37
5
5.5

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

24
4524128402868
855-9186
38
5.5
6

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

24.5
4524128402875
855-9187
39
6
6.5

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

25
4524128402882
855-9188
40
6.5
7

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

25.5
4524128402899
855-9189
41
7
7.5

1個

8,889( 9,778円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素足のような曲線デザインです。
・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。
・地下足袋感覚の安全靴です。
・特許技術を使用した「RBセラミック」を使用し、耐滑性に非常に優れています。
・微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
・柔らかくて丈夫な高級ベロア革で、足と靴との一体感を感じることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

高所作業用安全靴技シリーズ ブルー

    高所作業用安全靴(技シリーズ)

    高所作業用安全靴(技シリーズ)

      高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

      高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック

        メーカー 青木安全靴 青木安全靴 青木安全靴
        通常価格 8,889円 8,889円 8,889円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        高所作業用安全靴技シリーズ ブルーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました