(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴USシリーズ ブラウン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:US-100BW-24.0
安全靴USシリーズ ブラウン アンゼングツUSシリーズ ブラウン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,875円
税込単価
10,863円

【特長】・ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。・JIS規格の耐衝...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラウン
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:ソフト牛革(素上げ)
  • 材質2:
    先芯:鋼製先芯
  • 材質3:
    表底:スポンジ・ソリッドラバーの2層底
  • 規格詳細:
    JIS T8101 C1/S/P1/F1

型番

US-100BW-24.0 解除

Loading...

 
カタログを表示

US-100BW-24.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

US-100BW-24.0

24
4524128402264
855-9146
38
5.5
6

1個

9,875( 10,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。
・JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。
・新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。
・天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴USシリーズ ブラウンの型番US-100BW-24.0のページです。
型番US-100BW-24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全靴USシリーズ ブラウン

安全靴USシリーズ ブラウン

    安全靴USシリーズ ブラウン US-200BW

    安全靴USシリーズ ブラウン US-200BW

      安全靴USシリーズ ブラック US-100

      安全靴USシリーズ ブラック US-100

        安全靴USシリーズ ブラック US-200

        安全靴USシリーズ ブラック US-200

          安全中編上靴 KF1066

          安全中編上靴 KF1066

            安全靴 ZR21シリーズ

            安全靴 ZR21シリーズ

              メーカー 青木安全靴 青木安全靴 青木安全靴 青木安全靴 ノサックス 青木安全靴
              通常価格 9,875円 12,290円 9,875円 12,290円 9,878円 10,289円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~  
              商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴
              規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
              形状 短靴 編上靴 短靴 編上靴 編上靴 ハイカット
              耐油性 なし なし なし なし なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし

              安全靴USシリーズ ブラウンのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              US-100BW-23.5
              US-100BW-24.5
              US-100BW-25.0
              US-100BW-25.5
              US-100BW-26.0
              US-100BW-26.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              23.54524128402257855-91453755.5

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              24.54524128402271855-91473966.5

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              254524128402288855-9148406.57

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              25.54524128402295855-91494177.5

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              264524128402301855-9150427.58

              9,875円

              ( 10,863円 )
              1個 あり

              1日目

              26.54524128402318855-9151-88.5

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました