(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱安全編上靴 HI22 黒床耐熱

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱安全編上靴 HI22 黒床耐熱

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,789円
税込価格
17,368円

【特長】・靴底からの伝熱に対し足を保護するための性能「高温熱伝導性」(区分2)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(ベロア)
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    靴底:合成ゴム
  • 材質4:
    中敷:クレイドルインソール
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 CI/S/P1/F1/HI2/H合格

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23.5
4957520257406
855-4803
1340
37-38
5
6

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

24
4957520257413
855-4804
1360
38
5 1/2
6.5

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

24.5
4957520257420
855-4805
1380
39
6
7

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

25
4957520257437
855-4806
1400
39-40
6 1/2
7.5

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

25.5
4957520257444
855-4807
1420
40
7
8

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

26
4957520257451
855-4808
1440
41
7 1/2
8.5

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

26.5
4957520257468
855-4809
1480
41-42
8
9

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

27
4957520257475
855-4810
1520
42
8 1/2
9.5

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

27.5
4957520257482
855-4811
1560
43
9
10

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

28
4957520257499
855-4812
1600
43-44
9 1/2
10.5

1個

15,789( 17,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底からの伝熱に対し足を保護するための性能「高温熱伝導性」(区分2)を有します。
・熱や火花に強い縫製糸を使用しています。
・耐滑性に優れた靴底です。
【用途】
・熱現場作業に。
【材質】
・甲被:牛革(ベロア)
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:合成ゴム
・中敷:クレイドルインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱安全編上靴 HI22 黒床耐熱

耐熱安全編上靴 HI22 黒床耐熱

    防水セーフティシューズ(ブラック)

    防水セーフティシューズ(ブラック)

      安全靴 短靴 AS21DX

      安全靴 短靴 AS21DX

        メーカー シモン エスコ シモン
        通常価格 15,789円 11,000円 4,750円
        通常出荷日 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
        商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴
        規格 JIS規格品 JSAA規格品 JIS規格品
        形状 編上靴 短靴 短靴
        耐油性 あり なし あり
        静電気帯電防止機能 なし なし なし

        耐熱安全編上靴 HI22 黒床耐熱のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました