(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8512C-235
耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付 3ソウソコアンゼンタングツ ウチチャックツキ 8512C

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,496円
税込単価
14,846円

【特長】・スーツにもマッチするビジネスユースなデザインです。・加水分解しないS...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:銀付牛革
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂先芯
  • 材質3:
    靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
  • 材質4:
    中敷:クレイドルインソール
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 CI/S/P1/F2/HI1/H合格

型番

8512C-235 解除

Loading...

 
カタログを表示

8512C-235 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8512C-235

23.5
4957520173201
855-4793
755.000
37-38
5
6

1個

13,496( 14,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーツにもマッチするビジネスユースなデザインです。
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました。
・接地面積が大きく安定性に優れ、全方向耐滑です。
・内側にロック機能付きファスナーを搭載、かんたん着脱可能です。
【用途】
・製造業、サービス業などに。
【材質】
・甲被:銀付牛革
・先芯:ワイドACM樹脂先芯
・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)
・中敷:クレイドルインソール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付の型番8512C-235のページです。
型番8512C-235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付

耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付

    耐滑・軽量3層底安全靴 外チャック付 WS33C付

    耐滑・軽量3層底安全靴 外チャック付 WS33C付

      快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

      快適・軽量3層底安全靴 SS44黒

        セフティシューズ 85141

        セフティシューズ 85141

          ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

          ミドリ安全 女性用安全靴 プレミアムコンフォート LPM210 21.0cm

            中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

            中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

              安全中編上靴 KF1066

              安全中編上靴 KF1066

                安全靴 短靴 V251N 甲プロ

                安全靴 短靴 V251N 甲プロ

                  安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

                  安全靴 (短靴) SS11 樹脂甲プロD-6

                    メーカー シモン シモン シモン ジーベック ミドリ安全 ミドリ安全 ノサックス ミドリ安全 アズワン
                    通常価格 12,220円 11,795円 9,385円 4,389円 11,725円 13,799円 9,878円 11,940円 17,917円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   4日目   5日目~   12日目  
                    商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 安全靴 - - 安全靴 安全靴 -
                    規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 JSAA規格品 - - JIS規格品 JIS規格品 -
                    形状 短靴 長編上靴 半長靴 短靴 - - 編上靴 短靴 -
                    耐油性 あり なし あり なし - - なし なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - - なし なし -

                    耐滑・軽量3層底安全短靴 内チャック付 8512C付のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    8512C-240
                    8512C-245
                    8512C-250
                    8512C-255
                    8512C-260
                    8512C-265
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

                    13,496円

                    ( 14,846円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    244957520173218855-4794775.000385 1/26.5

                    13,496円

                    ( 14,846円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    24.54957520173225855-4795795.0003967

                    13,496円

                    ( 14,846円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    254957520173232855-4796815.00039-406 1/27.5

                    12,220円

                    ( 13,442円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    25.54957520173249855-4797835.0004078

                    13,496円

                    ( 14,846円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    264957520173256855-4798855417 1/28.5

                    13,496円

                    ( 14,846円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    26.54957520173263855-4799875.00041-4289

                    安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました