(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用靴71S ホワイト/ゴールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FFR71S.0194-26.5
作業用靴71S ホワイト/ゴールド サギョウヨウクツ71S ホワイト/ゴールド

通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・安定性・クッション性・屈曲性に富みます。・スタイリッシュなハイカット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    編上靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    多色
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト×ゴールド
  • 足幅サイズ:
    EEE相当
  • 質量(g):
    860.000
  • 材質1:
    甲被:天然皮革+合成繊維
  • 材質2:
    先芯:ガラス繊維強化樹脂
  • 材質3:
    衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
  • 材質4:
    中敷き:合成樹脂(EVA)、表面抗菌・防カビ加工+シリコンプリント
  • 規格詳細:
    JIS T 8101 安全靴 CI/S/P1/F2

型番

FFR71S.0194-26.5 解除

Loading...

INDEX

アシックス ウィンジョブ 71Sの仕様

S種 ガラス繊維強化樹脂の軽量先芯を使用。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めている。
また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減。
足首部を高くし、くるぶしを保護できるハイカットシューレースタイプ。

  • 生産国:日本
  • サイズ:
    ホワイト×ゴールド
      24.0~28.0、29.0、30.0cm
    ブラック×ガンメタ
      22.5~28.0、29.0、30.0cm
  • 幅/ラスト:3E相当
  • アッパー素材:本体=天然皮革製+人工皮革製、補強=天然皮革製
  • アウター素材:ゴム底
  • ワイドウィズ(3E相当) 
  • インナーソール:取り替え式
  • つま先にはラバー補強
  • JIS T8101 S種合格

アシックス ウィンジョブ 71S ホワイト×ゴールドの外観

外観(右側面)

外観(右側面)

  外観(斜め)

外観(斜め)

外観(左側面)

外観(左側面)

外観(裏面)

外観(裏面)

外観(上面)

外観(上面)

外観(後面)

外観(後面)

カラーバリエーション

ホワイト×ゴールド

ホワイト×ゴールド

ブラック×ガンメタ

ブラック×ガンメタ

アシックス ウィンジョブ 71Sの主な特長

JIS T8101 S種合格

JIS T8101 S種合格

S種先芯入り

S種先芯入り

衝撃緩衝材αGEL(アルファゲル)

衝撃緩衝材αGEL(アルファゲル)
スポーツシューズの分野で衝撃緩衝材の代名詞ともなっているαGELを、もっとも体重のかかりやすいかかと部に搭載し、足への衝撃をやわらげて、足への負担を軽減。

SRB中敷

SRB中敷
足への負担を軽減するために、足のアーチを支えてかかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用。取り換え式で洗濯も可能なので、清潔感を保つ。

耐油性ラバー

耐油性ラバー
機械油などを扱う作業場で使用する作業用靴のアウターソールには、油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用。

商品情報を表示

FFR71S.0194-26.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FFR71S.0194-26.5

26.5
4549846336615
835-4574
42.5
8
9

1個

24,000( 26,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定性・クッション性・屈曲性に富みます。
・スタイリッシュなハイカットタイプです。
【材質】
・甲被:天然皮革+合成繊維
・先芯:ガラス繊維強化樹脂
・衝撃緩衝材:αGEL、靴底:ゴム底
・中敷き:合成樹脂(EVA)、表面抗菌・防カビ加工+シリコンプリント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用靴71S ホワイト/ゴールドの型番FFR71S.0194-26.5のページです。
型番FFR71S.0194-26.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用靴71S ホワイト/ゴールド

作業用靴71S ホワイト/ゴールド

    安全靴 ウィンジョブ(R)71S

    安全靴 ウィンジョブ(R)71S

      メーカー アシックス アシックス
      通常価格 20,385円 24,000円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ 作業靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 編上靴 ハイカット
      耐油性 あり なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      作業用靴71S ホワイト/ゴールドのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      FFR71S.0194-25.0
      FFR71S.0194-25.5
      FFR71S.0194-26.0
      FFR71S.0194-27.0
      FFR71S.0194-27.5
      FFR71S.0194-28.0
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード トラスココード EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

      20,385円

      ( 22,424円 )
      1個 -

      2日目

      254549846336578835-45714067

      20,385円

      ( 22,424円 )
      1個 -

      2日目

      25.54549846336592835-457241.578

      20,385円

      ( 22,424円 )
      1個 -

      2日目

      264549846336608835-4573427H8H

      24,000円

      ( 26,400円 )
      1個 -

      1日目

      274549846336622835-457543.58H9H

      20,385円

      ( 22,424円 )
      1個 -

      2日目

      27.54549846336639835-457644910

      20,385円

      ( 22,424円 )
      1個 -

      4日目

      284549846336646835-4577449H10H

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました