(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMSS250L
快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみ アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,487円
税込単価
4,936円

【特長】・片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2:
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3:
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 規格詳細:
    JIS T8101 CI/S/P1/F1

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、当社が推奨するTWNS-2S、TWNS-2M、TWNS-2Lをご使用ください。(JIS T 8101安全靴の規定より)

型番

TMSS250L 解除

Loading...

快適安全短靴片足JIS規格品24.0cm左の仕様

品番寸法
(cm)
足幅サイズ質量
(g)
TMSS240L24.0EEE350
  • 色:ブラック。
  • 材質:甲被/牛クロム革(ソフト型押)、先芯/ワイド樹脂、靴底/発泡ポリウレタン2層。
  • JIS T 8101革製S種〈普通作業用〉E、F合格。
種類甲被
革製

安全靴の種類。

作業区分記号
普通作業用S

作業区分による種類(記号)。

記号性能
E吸収エネルギー(J)
20以上

付加的性能のある安全靴のJIS基準/かかと部分の衝撃エネルギー吸収性。

記号性能
F靴底の動摩擦係数
0.20以上

付加的性能のある安全靴のJIS基準/耐滑性。

種類普通作業用
記号S
性能耐圧迫性圧迫荷重10±0.1kN
耐衝撃性ストライカ質量20±0.2kg
落下高さ36cm
表底のはく離抵抗300N以上

JIS T 8101/革製安全靴の性能(抜粋)。

サイズすき間(mm)
23.5~24.513.0以上

試験時の中底と先芯のすき間。

この商品の特長

底面。

底面。

ワイド樹脂先芯。

ワイド樹脂先芯。

使用例。

使用例。

商品情報を表示

TMSS250L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMSS250L

25
4989999449068
856-0867
370.000
40
7
7

1個

4,487( 4,936円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片足のみ消耗の激しい方や、左右の足の大きさが違う方向けに片足の販売になります。
・人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
・衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
・安全技術指針のレベル4の耐滑性能を持つソールです。
【用途】
・製造業、運輸業、建設業等のハードな仕事での現場。
【材質】
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・先芯:ワイド樹脂
・靴底:発泡ポリウレタン2層

(i)ご注意

  • 中敷きを交換する場合は、当社が推奨するTWNS-2S、TWNS-2M、TWNS-2Lをご使用ください。(JIS T 8101安全靴の規定より)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみの型番TMSS250Lのページです。
型番TMSS250Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみ

快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみ

    快適安全靴(ワイド樹脂先芯)

    快適安全靴(ワイド樹脂先芯)

      軽快・耐滑安全靴 CF110・211

      軽快・耐滑安全靴 CF110・211

        中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

        中編上安全靴 プレミアムコンフォート PRM220シリーズ

          ウレタン2層底安全半長靴AW44

          ウレタン2層底安全半長靴AW44

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 シモン
            通常価格 4,487円 9,697円 9,207円 13,799円 11,005円
            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
            商品タイプ 安全靴 安全靴 安全靴 - 安全靴
            規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品 - JIS規格品
            形状 短靴 短靴 短靴 - 半長靴
            耐油性 なし なし なし - なし
            静電気帯電防止機能 なし なし - - なし

            快適安全靴(ワイド樹脂先芯)左足のみのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TMSS240L
            TMSS245L
            TMSS255L
            TMSS260L
            TMSS265L
            TMSS270L
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ
            (cm)
            JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            2日目

            244989999449044856-0863350.0003866

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            2日目

            24.54989999449051856-0865360.000396.56.5

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            8日目

            25.54989999449075856-0869380.000417.57.5

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            2日目

            264989999449082856-0871390.0004288

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            2日目

            26.54989999449099856-0873400.000438.58.5

            4,487円

            ( 4,936円 )
            1個 あり

            2日目

            274989999449105856-0875410.0004499

            安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました