(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,400円
税込単価
4,840円

【特長】・通気性のよいメッシュ生地を使用しています。・メッシュ部分の交換が可能...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • JANコード:
    8806361507620
  • 質量(g):
    47
  • トラスココード:
    834-5529
  • 材質1:
    メッシュ:亜鉛メッキ鉄
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット装着
  • 網色:
    ブラック(メッシュ)

型番

SM-F-66NW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-F-66NW

1個

4,400( 4,840円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のよいメッシュ生地を使用しています。
・メッシュ部分の交換が可能です。
【用途】
・草刈り・刈り払い作業。
・農林作業。
・ヘルメット使用時の作業。
・防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュの型番SM-F-66NWのページです。
型番SM-F-66NWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

    OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

    OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換可能)

      OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

      OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

        OTOS 直かぶり型防災面

        OTOS 直かぶり型防災面

          OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

          OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

            フェイスプロテクション6X3F0100

            フェイスプロテクション6X3F0100

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

              OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                  トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                  トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                    防災面31型

                    防災面31型

                      2重レンズ式フェースシールド No.1195

                      2重レンズ式フェースシールド No.1195

                        スクリーンバイザー

                        スクリーンバイザー

                          メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS OTOS アズワン OTOS OTOS トーヨーセフティー 興研 トーヨーセフティー ウィザ(旧:アークランドサカモト)
                          通常価格 4,400円 4,240円 4,233円 3,065円 1,759円 1,800円 3,752円 3,575円 5,200円 4,422円 12,000円 794円
                          通常出荷日 2日目   4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   8日目   9日目   1日目  
                          形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                          商品タイプ オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品
                          JANコード 8806361507620 8806361505879 8806361500867 - 8806361501321 - - - - - - -
                          質量(g) 47 150 200 272 140 - 272 246 - - - -
                          トラスココード 834-5529 834-5511 834-5505 - 834-5530 - - - - - - -

                          OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました