(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,643円
税込単価
1,807円

【特長】・クリアで耐久性の高い防災面です。・飛来粉じんなどから作業者の目と顔面...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • レンズ色:
    クリア
  • レンズ厚(mm):
    1.85
  • JANコード:
    8806361501321
  • 質量(g):
    140
  • トラスココード:
    834-5530
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット装着

型番

SS-F-66A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-F-66A

2個

1,643( 1,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアで耐久性の高い防災面です。
・飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズの型番SS-F-66Aのページです。
型番SS-F-66Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズ

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

    防災面ヘルメット取付タイプ プラスチックフレーム ひさし付き

      防災面45型

      防災面45型

        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

        ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) 替レンズ

          田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

          田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

            防災面31型

            防災面31型

              OTOS 直かぶり型防災面

              OTOS 直かぶり型防災面

                ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ) 替レンズ

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

                  OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

                    スクリーンバイザー

                    スクリーンバイザー

                      直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                      直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                        超軽量グラスシールド

                        超軽量グラスシールド

                          保護面 FSH-601

                          保護面 FSH-601

                            メーカー OTOS 山本光学 興研 トラスコ中山 田中製作所 興研 OTOS トラスコ中山 OTOS ウィザ(旧:アークランドサカモト) OTOS 山本光学 アズワン
                            通常価格 1,643円 5,198円 5,298円 3,973円 4,200円 4,422円 2,867円 2,772円 3,958円 794円 2,767円 1,084円 2,518円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   8日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ オプション品 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 オプション品 本体 オプション品 本体 本体 本体
                            レンズ色 クリア - - - - - グリーン - - - - - -
                            レンズ厚(mm) 1.85 - - - - - 1.85 - - - 1.8 - -
                            JANコード 8806361501321 - - - - - - - 8806361500867 - - - -

                            OTOS ヘルメット取付型防災面 替レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました