(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-63B-I-3
OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護 ボウサイメン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,342円 2,897円
税込単価
3,676円 3,187円

【特長】・溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。・HDVレンズという...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    本体
  • レンズ色:
    グリーン
  • レンズ厚(mm):
    1.85
  • 質量(g):
    246
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2:
    フレーム:ポリエチレン
  • 装着:
    ヘルメット取付

型番

F-63B-I-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

F-63B-I-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
レンズ濃度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-63B-I-3

8806361507637
834-5503
#3

5個

3,342円

2,897

( 3,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接時や炉から発生する有害な赤外線を遮光します。
・HDVレンズという特殊なレンズ技術で視界がクリアです。
【用途】
・遮光が必要な作業に。
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・フレーム:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護の型番F-63B-I-3のページです。
型番F-63B-I-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

    OTOS 直かぶり型防災面

    OTOS 直かぶり型防災面

      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

        OTOS ヘルメット取付型防災面 メッシュ面(メッシュ部分交換不可)

          防災面31型

          防災面31型

            OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

            OTOS ヘルメット取付型防災面(メッシュ面) 交換用メッシュ

              保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

              保護面 防曇加工 125AFR・126AFR・128AFR

                トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

                  FS-2100 UV 紫外線用保護面

                  FS-2100 UV 紫外線用保護面

                    かぶり型防災面 ハーフドーム 形

                    かぶり型防災面 ハーフドーム 形

                      防災用カブリ面

                      防災用カブリ面

                        メーカー OTOS OTOS OTOS OTOS 興研 OTOS アズワン トーヨーセフティー アズワン トーアボージン 田中製作所
                        通常価格 3,342円 2,867円 3,869円 3,958円 4,422円 4,113円 16,762円 5,200円 8,455円 7,761円 4,200円
                        通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目   8日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                        形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                        商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 オプション品 本体 本体 本体 本体 本体
                        レンズ色 グリーン グリーン - - - - - - - - -
                        レンズ厚(mm) 1.85 1.85 1.8 - - - - - - - -
                        質量(g) 246 272 - 200 - 47 - - - - -

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        F-63B-I-5
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード トラスココード レンズ濃度

                        3,342円

                        ( 3,676円 )
                        5個 あり

                        1日目

                        8806361507644834-5504#5

                        防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました